ZiMo – Elastyczna komórka robota
ZiMo to doskonałe rozwiązaniem do niedrogiej i nieskomplikowanej automatyzacji procesów dla małych, średnich i zmiennych partii produkcyjnych. Elastyczna komórka robota Zimmer Group ułatwia pierwsze kroki w automatyzacji dzięki szybkiemu uruchomieniu i intuicyjnej obsłudze. Do montażu, zadań „pick and place” czy też do szkoleń – ZiMo zapewnia wsparcie dokładnie tam, gdzie potrzebna jest pomocna dłoń. Oferujemy bogaty wybór różnego wyposażenia, dzięki czemu stworzysz kompletny system dostosowany do swoich potrzeb. Skontaktuj się z nami, chętnie Ci doradzimy!
KORZYŚCI
- Elastyczność w miejscu pracy: Kompaktowe rozmiary umożliwiają dowolne i mobilne ustawienie w sytuacji produkcyjnej.
- Intuicyjna obsługa: Łatwe uruchomienie i wygodna obsługa poprzez neutralny dla robota interfejs człowiek-maszyna (HMI).
- Zwiększenie wydajności i jakości: Niedrogi zakup i szybka integracja optymalizuje procesy produkcyjne.
- Elastyczna konfiguracja: Wybierz wyposażenie z szerokiego portfolio akcesoriów, dopasowanych do indywidualnych wymagań.
Elastyczna i mobilna automatyzacja procesów
Kompaktowa konstrukcja ZiMo umożliwia uniwersalne zastosowanie i umieszczenie w dowolnym miejscu. Jest to idealne rozwiązanie do małych partii i elastycznych stanowisk pracy. Niezależnie od tego, w którym miejscu potrzebujesz wsparcia cobota, ZiMo nie wymaga skomplikowanego integrowania z linią produkcyjną. Dzięki temu system oferuje absolutną swobodę użytkowania i umożliwia wszechstronne dostosowanie do zmieniających się potrzeb.
Łatwe uruchomienie
Do uruchomienia ZiMo nie jest potrzebna znajomość programowania: elastyczną komórkę robota można skonfigurować i uruchomić za pomocą intuicyjnego HMI Zimmer. Dzięki temu oszczędzasz cenny czas i zasoby i możesz całkowicie skoncentrować się na obszarach produkcji, które oferują prawdziwą wartość dodaną dla Twojej firmy.
Automatyzacja niewielkim kosztem
Niski koszt inwestycji i szybka integracja ZiMo z istniejącymi procesami umożliwiają automatyzację niewielkim kosztem nawet dla małych, średnich i często zmieniających się wielkości partii. Krótsze czasy taktu oraz zwiększona jakość i produktywność – zarówno w przypadku półautomatycznej współpracy człowieka z robotem, jak i w pełni zautomatyzowanych procesów produkcyjnych.
ZMIENNA KONFIGURACJA, WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE
Dzięki szerokiemu portfolio dostępnych akcesoriów i swobodnemu wyborowi robota można dostosować ZiMo do indywidualnych potrzeb. Zmienna konfiguracja i krótkie czasy przezbrojenia gwarantują maksymalną elastyczność procesów, zapewniając ogromny potencjał przy modernizacji procesów produkcyjnych. Rozbuduj stół roboczy elastycznej komórki robota o komponenty według własnych pomysłów i wymagań.
Wybierz swoją konfigurację:
- Lekki robot na zamówienie
- Stacja chwytaków do automatycznej wymiany efektorów końcowych
- Mechaniczny i elektryczny interfejs do szybkiej adaptacji i pozycjonowania
- Zawieszenie na kartony, małe pojemniki lub nośniki detali
- Panel sterowniczy z intuicyjnym HMI Zimmer Group
- Czujniki do stopniowych ustawień bezpieczeństwa
Indywidualna konfiguracja
Kompatybilny z robotami innych producentów oferujemy szeroki wybór wyposażenia: systemy chwytaków i ssawek, czujniki, moduł robota MATCH i inne komponenty. W przypadku zmiany potrzeb w procesie produkcyjnym, ZiMo można szybko i bez większego trudu dostosować do nowych wymagań. Pozwala to w pełni wykorzystać zalety cobota: Wsparcie pracowników w monotonnych i czasochłonnych czynnościach, praca przez całą dobę, skrócenie czasów taktu, wysoka precyzja i powtarzalność. Elastyczna konfiguracja stołu roboczego i kompaktowe rozmiary sprawiają, że ZiMo jest niezawodną, elastyczną komórką robota do niemal każdego zastosowania: Załadunek i rozładunek maszyn, zadania „pick & place”, montaż oraz obróbka detali.
Zgodność z ekosystemem końca ramienia MATCH
Na życzenie, ZiMo jest dostępny ze sprawdzonym ekosystemem ramion końcowych MATCH. Dzięki MATCH korzystasz z wyjątkowej kompatybilności i elastyczności, która łączy dwie główne technologie przenoszenia, podciśnienie, jak również chwytanie mechaniczne. Innowacyjny, cyfrowy ekosystem z inteligentną koncepcją połączeń daje niezliczone możliwości zastosowania z dużą różnorodnością efektorów końcowych.
ZiMo jako stanowisko szkoleniowe
Postępująca automatyzacja procesów prowadzi do powstawania wielu nowych możliwości i zadań. To jednak oznacza również potrzebę edukowania pracowników na temat szans i zagrożeń związanych z cobotami. ZiMo ze względu na swoją modułową budowę i krótki czas adaptacji jest idealnym stanowiskiem szkoleniowym. W krótkim czasie Twoi pracownicy mogą zdobyć umiejętności niezbędne do bezpiecznej i efektywnej obsługi robotów. Poproś o indywidualną ofertę i przekonaj się sam!
Intuicyjne sterowanie
Oprogramowanie CDS (Configuration & Diagnostic Software) może być używane dla wszystkich przemysłowych systemów bezpieczeństwa SICK. Intuicyjna obsługa umożliwia łatwe i szybkie projektowanie i zrealizowanie aplikacji. Oprogramowanie udostępnia wszystkie dane konfiguracyjne i diagnostyczne, co umożliwia szybkie uruchomienie i skuteczne rozwiązywanie problemów.
- Wizualizacja 3D
- Sterowanie I/O
- Wczytywanie i wizualizacja CAD