IO-Link spotyka się z PLC

Moduły PLC

Dla różnych producentów dostępne są bloki funkcyjne i dokumentacja do sterowania chwytakiem bezpośrednio przez PLC: Zimmer Group oferuje te bloki funkcyjne PLC (SPS FB) do bezpłatnego pobrania jako Additional Data Package (ADP) na swojej stronie internetowej.

ZALETY

  • Prosta integracja naszych komponentów IO-Link dzięki dostosowanym do produktów modułom funkcyjnym
  • Z dokumentacją
  • Basic i Advanced tylko dwa moduły dla wszystkich chwytaków IO-Link

Advanced

Dzięki rozszerzonej funkcjonalności i bardziej szczegółowemu rekordowi danych moduły Advanced są przeznaczone do chwytaków z funkcją pozycjonowania.
„Dowolna parametryzacja pozycji.”

Advanced dla następujących serii modelowych:
GEH6xxxIL
GED6xxxIL
GEP20xxIL-03-B
HRC-01
HRC-02

LWR50L-22-00001-A
LWR50L-23-00002-A
LWR50L-02-00001-A
LWR50L-03-00001-A

Basic

Dzięki zamierzonemu kompaktowemu wyposażeniu i mniejszemu rekordowi danych moduły Basic są przeznaczone do chwytaków bez funkcji pozycjonowania, w tym do chwytaków hybrydowych.
„Sterowany ruch do osiągnięcia położenia krańcowego lub obrabianego przedmiotu.”

Basic dla następujących serii modelowych:
GEP20xxIL-00-B
GEP50xxIL-00-A
GED50xxIL-00-A
GPP50xxIL-10-A
GPD50xxIL-10-A
HRC-01, HRC-02, HRC-03, HRC-04, HRC-05

LWR50L-23-00006-A
LWR50L-03-00002-A
LWR50L-03-00003-A


PROSIMY O KONTAKT

Dane osobowe
Wiadomość