Dwóch silnych partnerów
JEDNA WYJĄTKOWA PLATFORMA
Na nowej platformie firmy MATCH Zimmer Group i Schmalz połączyły wszystko, co najlepsze z dwóch światów techniki manipulacyjnej. Z tej współpracy zrodziło się coś wyjątkowego: modułowy system umożliwiający klientom elastyczne rozwiązywanie wszelkich wymogów i zastosowań z zakresu robotyki. Ponadto oprócz ogromnej kompetencji w zakresie wszelkich rozwiązań oba przedsiębiorstwa oferują globalną sieć dystrybucyjną zapewniającą wsparcie i serwis.
![](/fileadmin/_processed_/c/3/csm_zimmschmalz_e2c1e46619.png)
Tak różnorodny jak system — zastosowania
Robotyka mobilna i kolaboracyjna lub zastosowania w pełni automatyczne: Tylko jeden elastyczny system daje użytkownikowi prawe nieograniczone spektrum zastosowań od produkcji i montażu przez logistykę magazynową aż po wysyłkę lub automatyzację laboratorium.
Typowe zadania w tym zakresie to Pick and Place, komisjonowanie, pakowanie i paletyzacja, kontrola i testowanie. Dostępne są różne chwytaki mechaniczne i próżniowe, które można dobierać do obrabianego elementu i zadania chwytania. Gdy zmienią się wymagania, system można szybko i łatwo dostosować.
![](/fileadmin/_processed_/2/c/csm_ZG_ICO_PRO_MATCH-ANBINDUNG__SALL__APR__V1_4491de02b8.png)
Standaryzowane podłączenie i komunikacja
Pasuje do każdego popularnego lekkiego robota — idealny system dla cobotów i konwencjonalnych robotów 6-osiowych.
![](/fileadmin/_processed_/c/0/csm_ZG_ICO_PRO_MATCH-FLEXIBILITY__SALL__APR__V1_e1e63c1e48.png)
Elastyczność
Dowolny robot, dowolny chwytak, dowolny element wykonawczy. Wysoka elastyczność dzięki szerokiemu asortymentowi.
![](/fileadmin/_processed_/0/b/csm_ZG_ICO_PRO_MATCH-SETTINGS__SALL__APR__V1_4d45d53898.png)
Łatwa instalacja
Połączenie mechaniczne przez mechanizm szybkiej wymiany i parametryzacja za pomocą asystenta ustawiania.
![](/fileadmin/_processed_/6/d/csm_ZG_ICO_PRO_MATCH-CONTROL__SALL__APR__V1_354b60a9b0.png)
Pełna kontrola procesu
Rejestracja, analiza i wizualizacja danych wielowartościowych wraz z połączeniem z chmurą.
Kompatybilność z każdym popularnym robotem
Oferta MATCH daje niezliczone możliwości zastosowań we wszystkich branżach. Niezależnie od tego, jakie rozwiązanie modułowe zostanie wybrane, zapewniamy odpowiednie dopasowanie: It’s a MATCH.
Sprytna koncepcja podłączenia zapewnia płynne połączenie robota i chwytaka.