FUNKCJA SZYBKIEJ WYMIANY

RĘCZNA ORAZ ZAUTOMATYZOWANA

Komfortowa i szybka wymiana

Kompaktowy moduł szybkiej wymiany umożliwia łatwą i szybką wymianę komponentu na dwa sposoby. Dzięki temu obok automatycznej wymiany na stanowisku odkładania czy tzw. dworcu chwytaków także wymiana ręczna trwa tylko kilka sekund. Ergonomiczny system zatrzaskowy — zintegrowany w wymienianym elemencie wykonawczym — sprawia, że możliwa jest wymiana jedną ręką i zapobiega jednocześnie upadnięciu wymienianego modułu.

System szybkiej wymiany jest przystosowany do funkcji Hot-Plug i może być wymieniany pod napięciem w trakcie pracy. Wysoka jakość obróbki oraz zastosowane materiały (solidne elementy blokujące) zapewniają przy tym długą żywotność (> 100 000 cykli).

Zabezpieczenie przed skręceniem zapewnia jednoznacznie określoną pozycję elementu wykonawczego na stanowisku odkładania. Ponadto także przy ręcznej wymianie ma się pewność, że element wykonawczy zostanie połączony z robotem z zachowaniem tej samej orientacji.

W trybie regulacji styki i oznaczenia optyczne na stanowisku odkładania umożliwiają łatwe i jednoznaczne pozycjonowanie elementu wykonawczego. W trybie pracy ciągłej styk na stanowisku odkładania znika, dając więcej stopni swobody w procesie wymiany. Stanowisko odkładania można zamocować na trzy sposoby.

Stanowisko odkładania posiada opcjonalną kontrolę za pomocą czujników. Razem ze standardowym sygnałem Connect zagwarantowane jest 100-procentowe bezpieczeństwo systemu. Uzupełnienie stanowi optyczny wyświetlacz LED znajdujący się na części stałej.