INTELIGENTNY EKOSYSTEM
INTUICYJNE OPROGRAMOWANIE
Intuicyjne rozwiązanie programowe
Zimmer Group i Schmalz dysponują własnym ekosystemem, za pośrednictwem którego użytkownik może korzystać z licznych usług cyfrowych. I tak obok modułu komunikacji (Master Gateway) użytkownik ma do dyspozycji intuicyjne oprogramowanie konfiguracyjne guideZ przy dalszej konfiguracji chwytaka, a także Schmalz Connect Suite do diagnozy urządzeń IO-Link w chmurze.
Aplikacja Comfort App
Aplikacja Comfort App, dostosowana do robotów różnych producentów, pozwala na wygodne sterowanie chwytakiem bezpośrednio za pomocą elementu obsługowego robota. Najprostszy tryb konfiguracji oraz wszystkie polecenia potrzebne do sprawnej pracy automatycznej.
Konfiguracja z guideZ
Kreator guideZ służy do szybkiego i bardzo łatwego uruchamiania komponentów. Umożliwia on wdrożenie i uruchomienie każdemu użytkownikowi. Używając jednego i tego samego oprogramowania, można korzystać z funkcji narzędzi guideZ, expertZ i monitorZ.
Perfekcja dzięki expertZ
Narzędzie expertZ obsługuje wszystkie typy chwytaków. Dzięki niemu ustawienia parametrów chwytaka zdefiniowane w programie guideZ można udoskonalić pod kątem poszczególnych zastosowań.
Monitoring poprzez monitorZ
Narzędzie monitorZ umożliwia monitorowanie na ekranie pozycji i stanów chwytaka na bieżąco podczas pracy. Dzięki wczesnemu rozpoznawaniu błędów możliwe jest trwałe zwiększenie dyspozycyjności urządzenia.