OTWARTOŚĆ TECHNOLOGICZNA DZIĘKI
STANDARYZOWANYM INTERFEJSOM
System szybkiej wymiany dysponuje różnymi interfejsami. Obok kompatybilnego mechanicznego złącza oraz podłączenia pneumatycznego występują także interfejsy elektryczne. Ta otwartość technologii umożliwia wyposażenie wielu różnych typów robotów w różnorodne elementy wykonawcze.
1 Elektryka
System szybkiej wymiany jest przystosowany do funkcji Hot-Plug i może być wymieniany pod napięciem w trakcie pracy. Zintegrowane pole styków może przewodzić zarówno prąd obciążenia, jak i sygnałów.
2 Pneumatyka/próżnia
Cztery wewnętrzne i dwa boczne kanały cieczy zasilają podłączone systemy chwytaków sprężonym powietrzem i próżnią. Wymiarowanie z zapasem umożliwia pracę silnych pneumatycznych wytwornic próżni, na przykład do obsługi kartonów przepuszczających powietrze.
3 Mechanika
Wysoka jakość obróbki daje przy tym gwarancję długiej żywotności (> 100 000 cykli). Zabezpieczenie przed skręceniem zapewnia jednoznacznie określoną pozycję elementu luźnego względem części stałej i jednoznacznie określoną orientację elementu wykonawczego na stanowisku odkładania.
![](/fileadmin/daten/Match/ZIM_BIL_PRO_MATCH-BAHNHOF-2__SALL__AQU__V1.jpg)