Zwycięzca we wszystkich klasach (wydajności)

Wrzeciono silnikowe należy do najistotniejszych podzespołów obrabiarki, frezarki czy zrobotyzowanego rozwiązania typu „end-of-arm”. Umożliwia ono osiągnięcie najwyższej produktywności i precyzji oraz zapewnia optymalną wydajność i jakość elementów. Mechanicznie zintegrowane rozwiązania dotyczące silników są niezwykle kompaktowe, wysoce produktywne i zapewniają maksymalną sztywność, co z kolei jest warunkiem osiągnięcia najwyższych obrotów i precyzyjnego ruchu obrotowego bez bicia.

W tym zakresie Zimmer Group dysponuje doskonałą ofertą. Niezależnie od tego, czy poszukują Państwo wrzeciona silnikowego do zastosowania we frezarkach czy centrach obróbczych, w naszych różnych modułach wrzecion znajdą Państwo zarówno ekonomiczne standardowe wrzeciona silnikowe, chłodzone powietrzem wrzeciona z niskiego i średniego zakresu wydajności, jak i chłodzone płynem wysokowydajne wrzeciona, a także odpowiednie akcesoria od przetwornic poprzez agregaty chłodzące i osie C aż po zestawy podłączeniowe.   

  

  • Chłodzone powietrzem i wodą wrzeciona wysokiej częstotliwości o różnych zakresach mocy
  • Wsparcie w takich kwestiach, jak wymiarowanie mocy, zasilanie energią, chłodzenie lub integracja z systemem sterowania lub usługą
  • Naprawa i serwis na miejscu przez wykwalifikowany personel
  • Moduł komunikacyjny wrzeciona IO-Link umożliwia monitorowanie stanu lub konserwację predykcyjną
  • Wyjątkowo wysoka niezawodność, duża gęstość mocy i szeroka kompatybilność

Wrzeciono silnikowe chłodzone powietrzem HF145-001

  • 6kW/8kW/12kW
  • 24 000 obr./min
  • Automatyczna zmiana narzędzia
  • Nadaje się do obróbki drewna, tworzywa sztucznego, metali lekkich i kompozytów
  • Opcjonalnie dostępne z dostosowanym interfejsem (np. do osi C)
  • Opcjonalnie z regulacją wektorową
  • Opcjonalnie z jednostką wymiany dla robota

Wrzeciono silnikowe chłodzone wodą HF125-002

  • 9kW/12kW
  • 24 000 obr./min
  • Automatyczna zmiana narzędzia
  • Nadaje się do obróbki drewna, tworzywa sztucznego, metali lekkich i kompozytów
  • Opcjonalnie z regulacją wektorową
  • Opcjonalnie z jednostką wymiany dla robota

Wrzeciono silnikowe chłodzone wodą HF150-003

  • 15K W
  • 26 000 obr./min
  • Automatyczna zmiana narzędzia
  • Nadaje się do obróbki drewna, tworzywa sztucznego, metali lekkich i kompozytów
  • Dostępne opcjonalnie z dostosowanym interfejsem (np. do osi C)
  • Opcjonalnie z regulacją wektorową

Wrzeciono silnikowe chłodzone wodą HF150-005

  • Wariant synchroniczny i asynchroniczny
  • 20 kW
  • 24 000 obr./min
  • Automatyczna zmiana narzędzia
  • Z regulacją wektorową
  • Bardzo duża gęstość mocy i wysoki moment obrotowy dzięki silnikowi synchronicznemu
  • Nadaje się do obróbki drewna, tworzywa sztucznego, metali lekkich i kompozytów

Wrzeciono silnikowe chłodzone wodą HF205-006

  • 34kW/48kW
  • 14 000 obr./min/6000 obr./min
  • Automatyczna zmiana narzędzia
  • Z regulacją wektorową
  • Przystosowane do stosowania w obrabiarkach
  • Bardzo duża gęstość mocy i wysoki moment obrotowy dzięki silnikowi synchronicznemu
  • Nadaje się do obróbki mosiądzu, aluminium, stali i żeliwa

AKCESORIA SYSTEMOWE

Przetwornica częstotliwości

  • Do zadań z zakresu dokładnego pozycjonowania ze zintegrowaną techniką zabezpieczeń (STO)
  • Do czynności wykonywanych przy niskich oraz wysokich obrotach
  • Wtykowe operatory magistrali obiektowej (INTERBus, EtherCAT itd.) obsługujące wszystkie popularne standardy protokołów
  • Optymalna moc/uzysk mocy przy precyzyjnym doborze wrzeciona i przetwornicy częstotliwości

Agregaty chłodzące

  • Do zastosowania we wrzecionach chłodzonych wodą (z zestawem łączników)
  • Gwarantowana precyzyjna regulacja temperatury i dozowanie chłodziwa zapewnia stabilne niskie temperatury pracy
  • Dokładne dozowanie i regulacja zapobiegają niedokładnościom wrzeciona, które mogą pojawić się w wyniku wahań temperatury

Jednostki wielofunkcyjne

  • Automatyzacja instalacji klienta
  • Podłączenie silnika dostosowane do wymogów klienta
  • Zmienna liczba i rozmieszczenie wrzecion
  • Liczne opcje zabudowy:
  • Jednostka chwytania i manipulacji
  • Agregat osadzania okuć
  • Moduł osadzania stóp cokołów
  • Agregaty piłowe
  • Agregaty wiertarskie różnego rodzaju
  • Agregat montowania buforów
  • Agregat wkręcający

Kable, przewody

  • Dopasowane do potrzeb rozwiązania dla Państwa zastosowań
  • Niskie nakłady — To my dokonujemy doboru
  • Urządzenia gotowe do podłączenia i konfekcjonowane dokładnie wg potrzeb
  • Urządzenia zmontowane i przetestowane

Jednostka wymiany robota

  • Do wrzecion przeznaczonych do pracy z robotami dostępne są specjalnie zaprojektowane jednostki wymiany robota
  • Jednostki wymiany robota tworzą niezawodne połączenie między robotem a wrzecionem silnikowym
  • Część luźna jest mocowana na wrzecionie silnikowym, a część stała — na końcu ramienia robota
  • Do odkładnia nieużywanych wrzecion silnikowych oferowane jest specjalne stanowisko odkładania: zautomatyzowany mechanizm sprzęgający, wyjątkowo płaska konstrukcja, mechaniczne samoistne hamowanie, podawanie sprężonego powietrza, podawanie zasilania i sygnałów do eksploatacji wrzeciona silnikowego
  1. Stanowisko odkładania
  2. Zmieniacz narzędzia — część stała
  3. Zmieniacz narzędzia — część luźna
  4. Wrzeciono silnikowe

Serwis

INFORMACJE DOTYCZĄCE NASZEGO SERWISU

Nie każdy przypadek wymaga od razu naprawy lub wymiany.
Nasi wysoko wykwalifikowani pracownicy w każdej chwili służą radą i pomocą przez telefon.

T +49 7243 727-2316

Doradztwo i dobór

Wrzeciono silnikowe jako główny element maszyny wymaga fachowego zintegrowania z koncepcją maszyny. W przypadku doboru wrzeciona to coś więcej niż tylko sprawdzenie wymiarów i parametrów mocy. Chętnie pomożemy przy wszystkich zagadnieniach, takich jak doprowadzenie energii, sterowanie i chłodzenie — te parametry są podstawą, aby używane zastosowanie spełniło formułowane wobec niego oczekiwania. Korzystają już Państwo z wrzeciona w swojej maszynie, ale szukają alternatywnego lub nowszego rozwiązania? Chętnie doradzimy.

Serwis części zamiennych

Oferujemy jakość producenta w przystępnych cenach, kompetentne doradztwo oraz dostawy.

Ekspresowa naprawa

W razie awarii kluczową kwestią jest, jak szybko można ponownie podjąć realizację podstawowych zadań. W przypadku uszkodzenia wrzeciona chodzi więc o to, jak szybko i za jaką cenę Państwa maszyna będzie znów zdolna produkować a także, aby związane z tym nakłady nie były wygórowane. Uszkodzenie wrzeciona wymaga najpierw demontażu, następnie naprawy lub wymiany wrzeciona oraz ponownego rozruchu maszyny. Z reguły sensownym rozwiązaniem jest posiadanie sprawnego wrzeciona zamiennego na miejscu, aby demontaż i ponowny rozruch można było przeprowadzić niewielkim nakładem kosztów w ramach jednego wezwania. Szybko i bez zbędnej biurokracji dostarczamy zregenerowane lub nowe wrzeciono i zajmujemy się Państwa uszkodzonym wrzecionem silnikowym.

Umowy serwisowe

Klienci oczekują bezpieczeństwa i wsparcia w zakresie procesów eksploatacyjnych, aby zapewnić długookresowe planowanie produktów i możliwości produkcji. Oferujemy odpowiednie umowy serwisowe zapewniające utrzymanie możliwości produkcji.

Serwis na miejscu

Na życzenie nasz doświadczony personel serwisowy może pojawić się także na miejscu i tam wykonać pracę, pomóc przy uruchomieniu lub zaoferować fachowe doradztwo.