Seria HF145-001
![](/fileadmin/_processed_/0/a/csm_ZIM_BIL_SER_HF145-001-001__SALL__AIN__V2_aec18d3935.png)
Moc znamionowa S1: 6 kWZnamionowy moment obrotowy S1: 4,9 NmObroty maks.: 24 000 obr.
- Chłodzenie powietrzem przez wentylator elektryczny
- Komunikacja IO-Link
- Zaprojektowane jako wspornik agregatów
- Najwyższa wydajność dzięki zastosowaniu łożysk hybrydowych
- Nadaje się do obróbki drewna, tworzywa sztucznego, metali lekkich i kompozytów
Nr zamówienia | Moc znamionowa S1 | Znamionowy moment obrotowy S1 | ZIM_MAXDZ | |
---|---|---|---|---|
HF145-001-001 | 6.0 [kW] | 4.9 [Nm] | ||
HF145-001-002 | 7.5 [kW] | 6.1 [Nm] | ||
HF145-001-003 | 11.8 [kW] | 9.6 [Nm] | ||
HF145-001-004 | 6.0 [kW] | 4.9 [Nm] | ||
HF145-001-005 | 7.5 [kW] | 6.1 [Nm] | ||
HF145-001-006 | 11.8 [kW] | 9.6 [Nm] |