Wrzeciono silnikowe
Seria HF150-005
![](/fileadmin/_processed_/e/1/csm_ZIM_BIL_SER_HF150-005-001__SALL__AIN__V2_c3f511aa96.png)
Moc znamionowa S1: 20 kWZnamionowy moment obrotowy S1: 18,5 NmObroty maks.: 24 000 obr.
- Chłodzenie wodą
- Najwyższa wydajność dzięki zastosowaniu łożysk hybrydowych
- Bardzo duża gęstość mocy (silnik synchroniczny)
- Bardzo wysoki moment obrotowy (silnik synchroniczny)
- Przystosowane do użytku w głowicy kątowej
- Przeznaczone do obróbki metali lekkich, kompozytów, drewna i tworzywa sztucznego
Nr zamówienia | Moc znamionowa S1 | Znamionowy moment obrotowy S1 | Maksymalna prędkość obrotowa | |
---|---|---|---|---|
HF150-005-001 | 20.0 [kW] | 18.5 [Nm] | 24000 | |
HF150-005-002 | 20.0 [kW] | 14.3 [Nm] | 24000 |