Wrzeciono silnikowe
Seria HF205-006
![](/fileadmin/_processed_/6/9/csm_ZIM_BIL_SER_HF205-006-001__SALL__AIN__V2_b208337e57.png)
Moc znamionowa S1: 34 kWZnamionowy moment obrotowy S1: 83,7 NmObroty maks.: 14 000 obr.
- Chłodzenie wodą
- Najwyższa wydajność dzięki zastosowaniu łożysk hybrydowych
- Przystosowane do stosowania w obrabiarkach
- Nadaje się do obróbki mosiądzu, aluminium, stali i żeliwa
Nr zamówienia | Moc znamionowa S1 | Znamionowy moment obrotowy S1 | Maksymalna prędkość obrotowa | |
---|---|---|---|---|
HF205-006-001 | 34.0 [kW] | 83.7 [Nm] | 14000 | |
HF205-006-002 | 48.0 [kW] | 153.0 [Nm] | 6000 |