Seria HF125-002
![](/fileadmin/_processed_/c/8/csm_ZIM_BIL_SER_HF125-002-001__SALL__AIN__V2_8749c1db3b.png)
Moc znamionowa S1: 9 kWZnamionowy moment obrotowy S1: 7,3 NmObroty maks.: 24 000 obr.
- Chłodzenie wodą
- Komunikacja IO-Link
- Zaprojektowane jako wspornik agregatów
- Przystosowane między innymi do użytku w głowicy kątowej
- Najwyższa wydajność dzięki zastosowaniu łożysk hybrydowych
- Nadaje się do obróbki drewna, tworzywa sztucznego, metali lekkich i kompozytów
Nr zamówienia | Moc znamionowa S1 | Znamionowy moment obrotowy S1 | ZIM_MAXDZ | |
---|---|---|---|---|
HF125-002-001 | 9.0 [kW] | 7.3 [Nm] | ||
HF125-002-002 | 12.0 [kW] | 9.0 [Nm] | ||
HF125-002-004 | 9.0 [kW] | 7.3 [Nm] | ||
HF125-002-005 | 12.0 [kW] | 9.0 [Nm] |