Seria HF150-003
![](/fileadmin/_processed_/d/e/csm_ZIM_BIL_SER_HF150-003-001__SALL__AIN__V2_26be82d7d3.png)
Moc znamionowa S1: 14,5 kWZnamionowy moment obrotowy S1: 14,7 NmObroty maks.: 26 000 obr.
- Chłodzenie wodą
- Komunikacja IO-Link
- Zaprojektowane jako wspornik agregatów
- Najwyższa wydajność dzięki zastosowaniu łożysk hybrydowych
- Nadaje się do obróbki drewna, tworzywa sztucznego, metali lekkich i kompozytów
- Regulacja wektorowa
Nr zamówienia | Moc znamionowa S1 | Znamionowy moment obrotowy S1 | ZIM_MAXDZ | |
---|---|---|---|---|
HF150-003-001 | 14.5 [kW] | 14.7 [Nm] | ||
HF150-003-003 | 14.5 [kW] | 14.7 [Nm] |