Element zaciskowy
Seria LKE

  • Energooszczędne (dwustabilne)
    Otwieranie i zamykanie za pomocą prądu stałego 24 V
  • Zintegrowana elektronika
    Cyfrowe sterowanie i sygnały statusu
  • Elastyczne odgałęzienie przewodu
    Możliwość maksymalnego wykorzystania przestrzeni konstrukcyjnej
Nr zamówieniaSiła utrzymującaNapięciePobór prądu maks.
LKE1501AS1600 [N]24 [V]1.0 [A]
LKE1505AS1600 [N]24 [V]1.0 [A]
LKE1510BS1600 [N]24 [V]1.0 [A]
LKE2001AS1800 [N]24 [V]1.0 [A]
LKE2002BS1800 [N]24 [V]1.0 [A]
LKE2003BS1600 [N]24 [V]1.0 [A]
LKE2005AS1800 [N]24 [V]1.0 [A]
LKE2014DS1800 [N]24 [V]1.0 [A]
LKE2012IS1800 [N]24 [V]1.0 [A]
LKE2501AS11100 [N]24 [V]1.5 [A]
LKE2505AS11100 [N]24 [V]1.5 [A]
LKE2505BS11100 [N]24 [V]1.5 [A]
LKE2503AS11100 [N]24 [V]1.5 [A]
LKE2502BS11100 [N]24 [V]1.5 [A]
LKE2512IS11100 [N]24 [V]1.5 [A]
LKE3005AS11100 [N]24 [V]1.5 [A]
LKE3001AS11100 [N]24 [V]1.5 [A]
LKE3003AS11100 [N]24 [V]1.5 [A]
LKE3010BS11100 [N]24 [V]1.5 [A]
LKE3501AS11800 [N]24 [V]3.5 [A]
LKE3510BS11800 [N]24 [V]3.5 [A]
LKE3503AS11800 [N]24 [V]3.5 [A]
LKE3505AS11800 [N]24 [V]3.5 [A]
LKE3505BS11800 [N]24 [V]3.5 [A]
LKE3502BS11800 [N]24 [V]3.5 [A]
LKE3512FS11800 [N]24 [V]3.5 [A]
LKE niemożliwe
LKE na zapytanie
  1. Prowadnica szynowa profilowa
    Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  2. Przekładnia mimośrodowa
    Przeniesienie sił między silnikiem a szczękami zaciskowymi
  3. Szczęki zaciskowe
    dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
  4. Obudowa
  5. Napęd elektryczny
    Do wytworzenia siły zaciskowej
  6. Blok kulisowy
    do łożyskowania swobodnego
  7. Obsługa podczas awarii
    możliwe ręczne otwieranie przy zaniku zasilania
  8. Elektryczny przewód przyłączeniowy
    Sterowanie i zasilanie w energię
  9. Śruba regulacyjna
    Korekta tolerancji szyny