LKE2505AS1
![](/fileadmin/_processed_/8/7/csm_ZIM_BIL_SER_LKE__SALL__AIN__V3_cc9c744305.png)
Element zaciskowy
Seria LKE
- Energooszczędne (dwustabilne)
Otwieranie i zamykanie za pomocą prądu stałego 24 V - Zintegrowana elektronika
Cyfrowe sterowanie i sygnały statusu - Elastyczne odgałęzienie przewodu
Możliwość maksymalnego wykorzystania przestrzeni konstrukcyjnej
Wyposażenie/opcje
- Zintegrowana kontrola
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 25 | R1622 (SNS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 25 | R1623 (SLS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 25 | R1631 (FNS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 25 | R1632 (SNS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 25 | R1651 (FNS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 25 | R1653 (FLS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 25 | R1661 (FKS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 25 | R1662 (SKS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 25 | R1665 (FKS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 25 | R1666 (SKS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 25 | R1621 (SNH) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 25 | R1624 (SLH) | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1100 [N] |
Napięcie | 24 [V] |
Pobór prądu maks. | 1.5 [A] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 1532 |
Zgarniacz | - |
Masa | 1 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/5/0/csm_ZIM_SCH_FUN_LKE__SALL__AIN__V2_f6c50fb5f5.png)
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Przekładnia mimośrodowa
Przeniesienie sił między silnikiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Napęd elektryczny
Do wytworzenia siły zaciskowej - Blok kulisowy
do łożyskowania swobodnego - Obsługa podczas awarii
możliwe ręczne otwieranie przy zaniku zasilania - Elektryczny przewód przyłączeniowy
Sterowanie i zasilanie w energię - Śruba regulacyjna
Korekta tolerancji szyny