LKE2002BS1
![](/fileadmin/_processed_/8/7/csm_ZIM_BIL_SER_LKE__SALL__AIN__V3_cc9c744305.png)
Element zaciskowy
Seria LKE
- Energooszczędne (dwustabilne)
Otwieranie i zamykanie za pomocą prądu stałego 24 V - Zintegrowana elektronika
Cyfrowe sterowanie i sygnały statusu - Elastyczne odgałęzienie przewodu
Możliwość maksymalnego wykorzystania przestrzeni konstrukcyjnej
Wyposażenie/opcje
- Zintegrowana kontrola
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-EC | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-ESC | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-H | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-L | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-S | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-SL | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 800 [N] |
Napięcie | 24 [V] |
Pobór prądu maks. | 1.0 [A] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 1373 |
Zgarniacz | - |
Masa | 0.63 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/5/0/csm_ZIM_SCH_FUN_LKE__SALL__AIN__V2_f6c50fb5f5.png)
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Przekładnia mimośrodowa
Przeniesienie sił między silnikiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Napęd elektryczny
Do wytworzenia siły zaciskowej - Blok kulisowy
do łożyskowania swobodnego - Obsługa podczas awarii
możliwe ręczne otwieranie przy zaniku zasilania - Elektryczny przewód przyłączeniowy
Sterowanie i zasilanie w energię - Śruba regulacyjna
Korekta tolerancji szyny
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania