LKE3010BS1
![](/fileadmin/_processed_/8/7/csm_ZIM_BIL_SER_LKE__SALL__AIN__V3_cc9c744305.png)
Element zaciskowy
Seria LKE
- Energooszczędne (dwustabilne)
Otwieranie i zamykanie za pomocą prądu stałego 24 V - Zintegrowana elektronika
Cyfrowe sterowanie i sygnały statusu - Elastyczne odgałęzienie przewodu
Możliwość maksymalnego wykorzystania przestrzeni konstrukcyjnej
Wyposażenie/opcje
- Zintegrowana kontrola
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 30 | LRX | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXS | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXSC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXSG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | MX | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXL | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXS | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSL | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXD | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXD..SL | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDC..SL | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDG..SL | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXD | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDL | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1100 [N] |
Napięcie | 24 [V] |
Pobór prądu maks. | 1.5 [A] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 1532 |
Zgarniacz | - |
Masa | 1.3 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/5/0/csm_ZIM_SCH_FUN_LKE__SALL__AIN__V2_f6c50fb5f5.png)
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Przekładnia mimośrodowa
Przeniesienie sił między silnikiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Napęd elektryczny
Do wytworzenia siły zaciskowej - Blok kulisowy
do łożyskowania swobodnego - Obsługa podczas awarii
możliwe ręczne otwieranie przy zaniku zasilania - Elektryczny przewód przyłączeniowy
Sterowanie i zasilanie w energię - Śruba regulacyjna
Korekta tolerancji szyny