LKE1501AS1
![](/fileadmin/_processed_/8/7/csm_ZIM_BIL_SER_LKE__SALL__AIN__V3_cc9c744305.png)
Element zaciskowy
Seria LKE
- Energooszczędne (dwustabilne)
Otwieranie i zamykanie za pomocą prądu stałego 24 V - Zintegrowana elektronika
Cyfrowe sterowanie i sygnały statusu - Elastyczne odgałęzienie przewodu
Możliwość maksymalnego wykorzystania przestrzeni konstrukcyjnej
Wyposażenie/opcje
- Zintegrowana kontrola
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGH..SA | pokaż warianty |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..CA | pokaż warianty |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..SA | pokaż warianty |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..SC | pokaż warianty |
HIWIN | EG(QE) | 15 | QEH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | EG(QE) | 15 | QEH..SA | pokaż warianty |
HIWIN | EG(QE) | 15 | QEW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | EG(QE) | 15 | QEW..SC | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 15 | HGL..CA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 15 | HGW..CA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 15 | HGW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 15 | QHW..CA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 15 | QHW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 15 | HGH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 15 | QHH..CA | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWH..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWH..M | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWH..SL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHS..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHS..M | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHS..SL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHT..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHT..M | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHT..SL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 15 | MH | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 15 | MHS | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 15 | MHT | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHD..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHD..M | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHY | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 15 | MHD | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..EM | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..GM | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..AN | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..BN | pokaż warianty |
THK | HSR | 15 | HSR..A | pokaż warianty |
THK | HSR | 15 | HSR..AM | pokaż warianty |
THK | HSR | 15 | HSR..B | pokaż warianty |
THK | HSR | 15 | HSR..BM | pokaż warianty |
THK | HSR | 15 | HSR..C | pokaż warianty |
THK | HSR | 15 | HSR..R | pokaż warianty |
THK | HSR | 15 | HSR..RM | pokaż warianty |
THK | HSR | 15 | HSR..YR | pokaż warianty |
THK | HSR | 15 | HSR..YRM | pokaż warianty |
THK | SHS | 15 | SHS..C | pokaż warianty |
THK | SHS | 15 | SHS..LC | pokaż warianty |
THK | SHS | 15 | SHS..LV | pokaż warianty |
THK | SHS | 15 | SHS..V | pokaż warianty |
THK | SHS | 15 | SHS..R | pokaż warianty |
THK | SR | 15 | SR..SB | pokaż warianty |
THK | SR | 15 | SR..SBM | pokaż warianty |
THK | SR | 15 | SR..TB | pokaż warianty |
THK | SR | 15 | SR..TBM | pokaż warianty |
THK | SR | 15 | SR..V | pokaż warianty |
THK | SR | 15 | SR..VM | pokaż warianty |
THK | SR | 15 | SR..W | pokaż warianty |
THK | SR | 15 | SR..WM | pokaż warianty |
THK | SSR | 15 | SSR..XTB | pokaż warianty |
THK | SSR | 15 | SSR..XTBY | pokaż warianty |
THK | SSR | 15 | SSR..XV | pokaż warianty |
THK | SSR | 15 | SSR..XVM | pokaż warianty |
THK | SSR | 15 | SSR..XVY | pokaż warianty |
THK | SSR | 15 | SSR..XW | pokaż warianty |
THK | SSR | 15 | SSR..XWM | pokaż warianty |
THK | SSR | 15 | SSR..XWY | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 600 [N] |
Napięcie | 24 [V] |
Pobór prądu maks. | 1.0 [A] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 1373 |
Zgarniacz | - |
Masa | 0.57 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/5/0/csm_ZIM_SCH_FUN_LKE__SALL__AIN__V2_f6c50fb5f5.png)
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Przekładnia mimośrodowa
Przeniesienie sił między silnikiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Napęd elektryczny
Do wytworzenia siły zaciskowej - Blok kulisowy
do łożyskowania swobodnego - Obsługa podczas awarii
możliwe ręczne otwieranie przy zaniku zasilania - Elektryczny przewód przyłączeniowy
Sterowanie i zasilanie w energię - Śruba regulacyjna
Korekta tolerancji szyny