LKE3501AS1
![](/fileadmin/_processed_/8/7/csm_ZIM_BIL_SER_LKE__SALL__AIN__V3_cc9c744305.png)
Element zaciskowy
Seria LKE
- Energooszczędne (dwustabilne)
Otwieranie i zamykanie za pomocą prądu stałego 24 V - Zintegrowana elektronika
Cyfrowe sterowanie i sygnały statusu - Elastyczne odgałęzienie przewodu
Możliwość maksymalnego wykorzystania przestrzeni konstrukcyjnej
Wyposażenie/opcje
- Zintegrowana kontrola
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGL..CA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGL..HA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..CA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..HA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..HC | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..CA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..HA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..HC | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGH..HA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHH..HA | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWH..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWH..M | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHT..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHT..M | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHTG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 35 | MH | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHT | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHTG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHD..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHD..M | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHDG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHY | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHD | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHDG | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..AL | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..BL | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..EM | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..GM | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..AN | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..BN | pokaż warianty |
THK | HSR | 35 | HSR..A | pokaż warianty |
THK | HSR | 35 | HSR..AM | pokaż warianty |
THK | HSR | 35 | HSR..B | pokaż warianty |
THK | HSR | 35 | HSR..BM | pokaż warianty |
THK | HSR | 35 | HSR..C | pokaż warianty |
THK | HSR | 35 | HSR..CA | pokaż warianty |
THK | HSR | 35 | HSR..CAM | pokaż warianty |
THK | HSR | 35 | HSR..CB | pokaż warianty |
THK | HSR | 35 | HSR..CBM | pokaż warianty |
THK | HSR | 35 | HSR..HA | pokaż warianty |
THK | HSR | 35 | HSR..HAM | pokaż warianty |
THK | HSR | 35 | HSR..HB | pokaż warianty |
THK | HSR | 35 | HSR..HBM | pokaż warianty |
THK | HSR | 35 | HSR..LA | pokaż warianty |
THK | HSR | 35 | HSR..LAM | pokaż warianty |
THK | HSR | 35 | HSR..LB | pokaż warianty |
THK | HSR | 35 | HSR..LBM | pokaż warianty |
THK | HSR | 35 | HSR..LR | pokaż warianty |
THK | HSR | 35 | HSR..LRM | pokaż warianty |
THK | HSR | 35 | HSR..R | pokaż warianty |
THK | HSR | 35 | HSR..RM | pokaż warianty |
THK | HSR | 35 | HSR..YR | pokaż warianty |
THK | HSR | 35 | HSR..YRM | pokaż warianty |
THK | SHS | 35 | SHS..C | pokaż warianty |
THK | SHS | 35 | SHS..LC | pokaż warianty |
THK | SHS | 35 | SHS..LV | pokaż warianty |
THK | SHS | 35 | SHS..V | pokaż warianty |
THK | SHS | 35 | SHS..LR | pokaż warianty |
THK | SHS | 35 | SHS..R | pokaż warianty |
THK | SR | 35 | SR..SB | pokaż warianty |
THK | SR | 35 | SR..SBM | pokaż warianty |
THK | SR | 35 | SR..TB | pokaż warianty |
THK | SR | 35 | SR..TBM | pokaż warianty |
THK | SR | 35 | SR..V | pokaż warianty |
THK | SR | 35 | SR..VM | pokaż warianty |
THK | SR | 35 | SR..W | pokaż warianty |
THK | SR | 35 | SR..WM | pokaż warianty |
THK | SSR | 35 | SSR..XW | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1800 [N] |
Napięcie | 24 [V] |
Pobór prądu maks. | 3.5 [A] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 1661 |
Zgarniacz | - |
Masa | 1.8 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/5/0/csm_ZIM_SCH_FUN_LKE__SALL__AIN__V2_f6c50fb5f5.png)
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Przekładnia mimośrodowa
Przeniesienie sił między silnikiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Napęd elektryczny
Do wytworzenia siły zaciskowej - Blok kulisowy
do łożyskowania swobodnego - Obsługa podczas awarii
możliwe ręczne otwieranie przy zaniku zasilania - Elektryczny przewód przyłączeniowy
Sterowanie i zasilanie w energię - Śruba regulacyjna
Korekta tolerancji szyny