Klemelement
Serie HK

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Openen en sluiten zonder werktuig (bistabiel)
    Door de klemhendel te draaien
  • Onderhoudsvrij
    tot 50.000 statische klemcycli
Maat: HK15
Bestelnr.HoudkrachtAantrekmomentMontagerichting
HK1501-1501200 [N]5.00 [Nm]van boven
HK1501A1200 [N]5.00 [Nm]van boven
HK1501G1200 [N]4.00 [Nm]van boven
HK1502K1200 [N]5.00 [Nm]van boven
HK1502KB1200 [N]5.00 [Nm]van boven
HK1503BM1200 [N]4.00 [Nm]van voren
HK1505F130 [N]3.00 [Nm]van voren
HK1505G1200 [N]5.00 [Nm]van boven
HK1505KR1200 [N]4.00 [Nm]van voren
HK1511A250 [N]5.00 [Nm]van boven
HK1512I1200 [N]5.00 [Nm]van voren
HK1514D1200 [N]5.00 [Nm]van boven
Maat: HK17
Bestelnr.HoudkrachtAantrekmomentMontagerichting
HK1701B1200 [N]4.00 [Nm]van boven
Maat: HK20
Bestelnr.HoudkrachtAantrekmomentMontagerichting
HK2001A1200 [N]7.00 [Nm]van boven
HK2001G1200 [N]5.00 [Nm]van boven
HK2002K1200 [N]4.00 [Nm]van boven
HK2003BM1200 [N]4.00 [Nm]van voren
HK2005F250 [N]3.00 [Nm]van voren
HK2005G1000 [N]5.00 [Nm]van boven
HK2005KB1200 [N]4.00 [Nm]van voren
HK2005KN750 [N]4.00 [Nm]van boven
HK2005KR1200 [N]5.00 [Nm]van voren
HK2006A1200 [N]5.00 [Nm]van boven
HK2010B1200 [N]5.00 [Nm]van voren
HK2011A350 [N]5.00 [Nm]van boven
HK2012I1200 [N]5.00 [Nm]van voren
Maat: HK25
Bestelnr.HoudkrachtAantrekmomentMontagerichting
HK2505KN750 [N]4.00 [Nm]van boven
HK2501A1200 [N]7.00 [Nm]van boven
HK2501G1200 [N]7.00 [Nm]van boven
HK2502KB1200 [N]7.00 [Nm]van boven
HK2503BM1200 [N]7.00 [Nm]van voren
HK2505G1000 [N]7.00 [Nm]van boven
HK2505F330 [N]3.00 [Nm]van voren
HK2505KB1200 [N]7.00 [Nm]van voren
HK2505KR1200 [N]7.00 [Nm]van voren
HK2507A1200 [N]5.00 [Nm]van voren
HK2511A500 [N]4.00 [Nm]van boven
Maat: HK27
Bestelnr.HoudkrachtAantrekmomentMontagerichting
HK2701B1200 [N]4.00 [Nm]van boven
Maat: HK21
Bestelnr.HoudkrachtAantrekmomentMontagerichting
HK2101B1200 [N]4.00 [Nm]van boven
Maat: HK30
Bestelnr.HoudkrachtAantrekmomentMontagerichting
HK3001A2000 [N]15.00 [Nm]van boven
HK3001G2000 [N]15.00 [Nm]van boven
HK3002K2000 [N]15.00 [Nm]van boven
HK3002KB2000 [N]15.00 [Nm]van boven
HK3003BM2000 [N]15.00 [Nm]van voren
HK3005G1400 [N]15.00 [Nm]van boven
HK3005KR2000 [N]15.00 [Nm]van voren
HK3011A800 [N]15.00 [Nm]van boven
Maat: HK35
Bestelnr.HoudkrachtAantrekmomentMontagerichting
HK3501A2000 [N]15.00 [Nm]van boven
HK3501B2000 [N]15.00 [Nm]van boven
HK3501G2000 [N]15.00 [Nm]van boven
HK3502K2000 [N]15.00 [Nm]van boven
HK3503BM2000 [N]15.00 [Nm]van voren
HK3505KB2000 [N]15.00 [Nm]van voren
HK3505KR2000 [N]15.00 [Nm]van voren
HK3507A1200 [N]7.00 [Nm]van voren
HK3502KB2000 [N]15.00 [Nm]van boven
Maat: HK45
Bestelnr.HoudkrachtAantrekmomentMontagerichting
HK4501A2000 [N]15.00 [Nm]van boven
HK4503BM2000 [N]15.00 [Nm]van voren
HK4505G1400 [N]15.00 [Nm]van boven
HK4505KR2000 [N]15.00 [Nm]van voren
HK4507A1200 [N]5.00 [Nm]van voren
Maat: HK55
Bestelnr.HoudkrachtAantrekmomentMontagerichting
HK5501A2000 [N]22.00 [Nm]van boven
HK5501E2000 [N]22.00 [Nm]van voren
HK5505KR2000 [N]22.00 [Nm]van voren
Bestelnr.HoudkrachtAantrekmomentMontagerichting
HK niet mogelijk
HK op aanvraag
Maat: HK65
Bestelnr.HoudkrachtAantrekmomentMontagerichting
HK6501A2000 [N]22.00 [Nm]van voren
HK6504F2000 [N]22.00 [Nm]van voren
HK6505KR2000 [N]22.00 [Nm]van voren
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Klemhendel van kunststof
    Vrij instelbaar (ontkoppelen door optillen)
  3. Klemvinger
    Het zwevende lager garandeert een symmetrische krachtuitoefening
  4. Behuizing