HK1505KR
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_ZIM_BIL_SER_HK-AP__SALL__AIN__V1_eb4be09875.png)
Klemelement
Serie HK
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Openen en sluiten zonder werktuig (bistabiel)
Door de klemhendel te draaien - Onderhoudsvrij
tot 50.000 statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | 15 | R1622 (SNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 15 | R1623 (SLS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 15 | R1631 (FNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 15 | R1632 (SNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 15 | R1651 (FNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 15 | R1653 (FLS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 15 | R1661 (FKS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 15 | R1662 (SKS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 15 | R1665 (FKS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 15 | R1666 (SKS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 15 | R1621 (SNH) | Variant tonen | |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..A | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..LA | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..LU | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..SA | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..SU | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..U | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..R | Variant tonen |
NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..AL | Variant tonen |
NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..BL | Variant tonen |
NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..EM | Variant tonen |
NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..GM | Variant tonen |
NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..AN | Variant tonen |
NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..BN | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1200 [N] |
Aantrekmoment | 4.00 [Nm] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 24 |
Afstroper | - |
Gewicht | 0.17 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_ZIM_SCH_FUN_HK2__SALL__AIN__V3_51167c0b21.png)
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Klemhendel van kunststof
Vrij instelbaar (ontkoppelen door optillen) - Klemvinger
Het zwevende lager garandeert een symmetrische krachtuitoefening - Behuizing