ZiMo - Flexibele robotcel
Goedkope en eenvoudige procesautomatisering voor kleine, middelgrote en wisselende partijgroottes, ZiMo is de oplossing. Dankzij de snelle inbedrijfstelling en de intuïtieve bediening kunt u met de flexibele robotcel van Zimmer Group zonder aarzelen de wereld van de automatisering betreden. Of het nu gaat om montage, pick-and-place-taken of voor trainingsdoeleinden - De ZiMo ondersteunt u precies daar, waar u een helpende hand nodig hebt. Kies vrij uit een groot aantal accessoires en ontvang het complete pakket op maat. Neem contact met ons op, wij adviseren u graag!
UW VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG
- Flexibiliteit op de plaats van gebruik: Compacte afmetingen maken een vrije en mobiele positionering in de productiesituatie mogelijk.
- Intuïtieve bediening: Eenvoudige inbedrijfstelling en bediening via de robotneutrale Human Machine Interface (HMI).
- Verhoging van productiviteit en kwaliteit: De voordelige aanschaf en snelle integratie optimaliseren uw productieprocessen.
- Variabel ontwerp: Kies uit een breed assortiment aan accessoires, specifiek afgestemd op uw eisen.
Flexibele en mobiele procesautomatisering
Dankzij het compacte ontwerp van de ZiMo kunt u hem universeel gebruiken en vrij positioneren, ideaal voor kleine partijgroottes en flexibele werkstations. Ongeacht waar binnen uw fabriek u ondersteuning van de cobot nodig hebt, de ZiMo kan worden gebruikt zonder complexe koppeling met uw installatie. Het handling-systeem biedt u dus absolute gebruiksvrijheid en een veelzijdige aanpassing aan uw veranderende behoeften.
![](/fileadmin/daten/ZIMO/ZIMO-Bedienteil-LP.png)
Eenvoudige inbedrijfstelling
U hebt geen programmeerkennis nodig om ZiMo in bedrijf te stellen; de flexibele robotcel kan intuïtief worden ingesteld en in bedrijf gesteld via de Zimmer HMI. Dit bespaart u kostbare tijd en middelen en u kunt zich volledig concentreren op de productieonderdelen die een echte toegevoegde waarde bieden voor uw bedrijf.
Rendabele automatisering
De lage aanschafkosten en snelle integratie van de ZiMo in bestaande processen maken een rendabele automatisering mogelijk, zelfs voor kleine, middelgrote en vaak wisselende partijgroottes. Profiteer van snellere cyclustijden en een hogere kwaliteit en productiviteit - ongeacht of het gaat om halfautomatische samenwerking tussen mens en robot of om volledig geautomatiseerde productieprocessen.
![](/fileadmin/_processed_/f/5/csm_icon_euro_robot_3d_09bb534766.png)
![](/fileadmin/daten/ZIMO/ZIM_BIL_DET_ZIMO-EXPLO__SALL__AQU.png)
VARIABELE OPBOUW, VEELZIJDIGE TOEPASSING
Met een breed portfolio aan beschikbare accessoires en vrije robotkeuze kunt u de ZiMo aanpassen aan uw eigen behoeften. De variabele opstelling en snelle ombouwtijden garanderen een maximale flexibiliteit in uw processen en een enorm potentieel voor het moderniseren van uw productieprocessen. Breid de werkbank van de flexibele robotcel uit met componenten, volledig vrij volgens uw eigen ideeën en hoe ze aan uw eisen voldoen.
Kies uw opstelling:
- Lichtgewicht robots naar wens
- Grijperstation voor automatisch wisselen van eindeffectoren
- Mechanische en elektrische interface voor snelle aanpassing en positionering
- Ophanging voor dozen, kleine-lading- of werkstukdragers
- Bedieningspaneel met intuïtieve Zimmer Group HMI
- sensortechnologie voor stapsgewijze veiligheidsinstellingen
Individuele opstelling
Compatibel met de meest gangbare robotfabrikanten kies uit een uitgebreid assortiment aan accessoires: grijper- en vacuümsystemen, sensoren, MATCH-robotmodule of andere componenten. Als de eisen in het productieproces veranderen, kan de ZiMo snel en zonder veel moeite worden aangepast - volledig afgestemd op uw specifieke behoeften. U profiteert volledig van de voordelen van een cobot: Ondersteuning van uw medewerkers bij monotone, tijdrovende taken, dag en nacht inzetbaar, verhoging van de cyclustijden, hoge precisie en herhaalbaarheid. De variabele opstelling van de werkbank en het compacte formaat maken van ZiMo een betrouwbare, flexibele robotcel voor vrijwel elke cobot-toepassing: laden en leeghalen van machines, pick-and-place-taken, assemblage of (her)bewerking van werkstukken.
Compatibel met MATCH end-of-arm ecosysteem
Op verzoek is de ZiMo leverbaar met het beproefde MATCH eindarmsysteem. Met MATCH profiteert u van een uitstekende compatibiliteit en flexibiliteit die de twee belangrijkste handlingtechnologieën combineert, zowel vacuüm als mechanisch grijpen. Het innovatieve, digitale ecosysteem met slim verbindingsconcept biedt u talloze toepassingsmogelijkheden met de grote verscheidenheid aan eindeffectoren.
De ZiMo als trainingscel
De voortschrijdende automatisering van processen leidt tot een veelheid aan nieuwe mogelijkheden en taken. Dit betekent echter ook dat het personeel opgeleid moet worden in de mogelijkheden en risico's van cobots. ZiMo is de ideale trainingscel door zijn modulaire opbouw en snelle aanpassingstijd. In korte tijd leren uw medewerkers de nodige vaardigheden om veilig en effectief met robots om te gaan. Vraag nu een individuele offerte aan en ervaar het zelf!
![](/fileadmin/_processed_/6/f/csm_ZIMO-BEDIENTEIL_7d07696134.png)
Intuïtieve besturing voor alle gevallen
De CDS (Configuration & Diagnostic Software) kan gebruikt worden voor alle industriële veiligheidssystemen van SICK. Dankzij de intuïtieve gebruikersbegeleiding kunt u de gewenste toepassing snel en eenvoudig ontwerpen en implementeren. Alle configuratie- en diagnosegegevens zijn beschikbaar via de software voor een snelle inbedrijfstelling en een doeltreffende probleemoplossing.
- 3D-visualisatie
- I/O-besturing
- CAD's laden en visualiseren
![](/fileadmin/_processed_/b/c/csm_HHT_ICO_GRE_DIGITALIO__SALL__APR__V1_b9654bb5a2.png)