HK3503BM
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_ZIM_BIL_SER_HK-AP__SALL__AIN__V1_eb4be09875.png)
Klemelement
Serie HK
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Openen en sluiten zonder werktuig (bistabiel)
Door de klemhendel te draaien - Onderhoudsvrij
tot 50.000 statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | BM | 35 | BMW..A | Variant tonen |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..B | Variant tonen |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..F | Variant tonen |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..G | Variant tonen |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..M | Variant tonen |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..N | Variant tonen |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..C | Variant tonen |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..D | Variant tonen |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..E | Variant tonen |
Thomson | 521 | 35 | 511..A | Variant tonen |
Thomson | 521 | 35 | 511..B | Variant tonen |
Thomson | 521 | 35 | 511..F | Variant tonen |
Thomson | 521 | 35 | 511..G | Variant tonen |
Thomson | 521 | 35 | 511..C | Variant tonen |
Thomson | 521 | 35 | 511..D | Variant tonen |
Thomson | 521 | 35 | 511..E | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 2000 [N] |
Aantrekmoment | 15.00 [Nm] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 39 |
Afstroper | - |
Gewicht | 1.1 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_ZIM_SCH_FUN_HK2__SALL__AIN__V3_51167c0b21.png)
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Klemhendel van kunststof
Vrij instelbaar (ontkoppelen door optillen) - Klemvinger
Het zwevende lager garandeert een symmetrische krachtuitoefening - Behuizing