Farmaceutische industrie
VAN TALRIJKE STANDAARDVARIANTEN TOT INDIVIDUELE OPLOSSINGEN
Farmaceutische industrie, automatisering van laboratoria, medische technologie
De Zimmer Group is een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van automatiserings-, machine- en meubeldempende componenten, evenals van procestechniek. Daarnaast zijn wij met onze individuele oplossingen ook een belangrijke partner voor talrijke bekende bedrijven in de medische en farmaceutische sector en de verpakkingsindustrie. De Zimmer Group staat sinds 1980 voor hoge innovatiekracht "Made in Germany". Met technologisch toonaangevende producten en een distributienetwerk in 125 landen leveren wij een duurzame bijdrage aan de groei van onze klanten.
![](/fileadmin/_processed_/8/7/csm_zahlen_d9ffaf4298.png)
ELKE SECTOR HEEFT ZIJN EIGEN EISEN
Veel bedrijfstakken en sectoren brengen een reeks speciale eisen en hoge eisen aan componenten met zich mee. De medische en farmaceutische technologie, met zijn ultieme eisen op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid, bevindt zich in de voorste gelederen. Talrijke standaardproducten uit al onze technologiegebieden kunnen reeds aan veel van deze uitdagingen het hoofd bieden.
Reiniging / sterilisatie
Dankzij ons hygiënisch ontwerp zijn onze producten zeer gemakkelijk te reinigen.
Bestendige oppervlakken
Wij garanderen bestendigheid tegen agressieve reinigingsmiddelen (waterstofperoxide /H2O2 en vele andere).
IP-beschermingsklasse
Vuil & Co. vormen geen probleem. Onze speciaal verzegelde producten maken intensieve reiniging mogelijk.
Cleanroom
Wij voldoen aan de limieten en zorgen voor verminderde deeltjesuitstoot in overeenstemming met GMP en ISO 14644.
Gecertificeerde smeermiddelen
Onze oplossingen voldoen aan de eisen van FDA-regelgeving 21 CFR 178.3570.
Diverse materialen
Wij gebruiken alleen stoffen die zijn goedgekeurd volgens de materialenlijst van de FDA.
![](/fileadmin/_processed_/8/7/csm_zahlen_61b1c52cbc.png)
Elk werkstuk, elke automatisering
Welk product u ook wilt hanteren, wij hebben de componenten om het te doen. Uw toepassing is complex? Wij gaan deze uitdaging graag aan en bieden ook op maat gemaakte complete systeemoplossingen.
Grijpen
Wisselen
Klemmen
Zwenken
Beveiligen
Remmen
Draaien
Stomen
Transporteren
![](/fileadmin/_processed_/8/7/csm_zahlen_257606b1e0.png)
Misschien even proberen?
Op de referentiekaarten vindt u een van onze talrijke voorbeelden uit de medische en farmaceutische sector, met een korte voorstelling van de bijbehorende productserie.
PARALLELLE GRIJPER MET 2 VINGERS
SERIE GEP2000
De compactste elektrische
Achter de beproefde GEP2000-serie gaan elektrische grijpers voor kleine onderdelen voor medische en laboratoriumautomatisering schuil, die onder meer vrij kunnen positioneren en detectie van werkstukverlies mogelijk maken. Een belangrijk kenmerk van de grijpers is hun mechanische zelfvergrendeling, die ervoor zorgt dat het werkstuk (bijv. een buisje met een besmettelijk monster) veilig wordt vastgehouden, zelfs bij stroomuitval of noodstop.
10 mln. cycli zonder onderhoud (max.)
Geïntegreerde opvraag
Mechanische automatische stopinrichting
Magneetveldsensor
Grijpkracht instelbaar
IO-link
![](/fileadmin/_processed_/e/3/csm_ZIM_BIL_PRO_GEP2013IL-B-SLIDER__SALL__APR__V1_215a720628.png)
HANDLING VAN glazen flacons
HANDLINGTECHNIEK
Positiebepaling merkt verlies op
De op maat gemaakte elektrische grijper wordt gebruikt voor het transport van injectieflacons en spuiten in een afvullijn. Dankzij de geïntegreerde positiedetectie van de grijper kunnen de verschillende producten worden gedetecteerd en kan een eventueel verlies onmiddellijk worden onderkend.
![](/fileadmin/daten/Pharma/GEP2000_Pharma.png)
HANDLING VAN glazen flacons
HANDLINGTECHNIEK
Positiebepaling merkt verlies op
De op maat gemaakte elektrische grijper wordt gebruikt voor het transport van injectieflacons en spuiten in een afvullijn. Dankzij de geïntegreerde positiedetectie van de grijper kunnen de verschillende producten worden gedetecteerd en kan een eventueel verlies onmiddellijk worden onderkend.
INFORMATIE
Component
Op maat gemaakte oplossing op basis van de elektrische GEP2000-grijperserieBijzonderheden
Hygiënische uitvoering, elektronische IP65-module, mediabestendig door het gebruik van roestvrij staal en PEEK, slag vergroot tot 11 mm per vinger
![](/fileadmin/_processed_/5/5/csm_Pharma_MGP800_66c80a8a09.png)
![](/fileadmin/_processed_/d/d/csm_ZIM_BIL_ANW_PHARMA-MGP800__SALL__APR__V1_bdaf075b01.png)
OPENEN EN SLUITEN VAN MONSTERS
HANDLINGTECHNIEK
Eén component – Twee functies
Deze speciale handlingoplossing dient als decapper en recapper van monsterbuisjes door draaien en grijpen te combineren. Hij wordt ook gebruikt voor het etiketteren van flacons of voor het uitlijnen van de streepjescode van monsterbuisjes, zodat deze kunnen worden gescand.
INFORMATIE
Component
Op maat gemaakte oplossing op basis van de elektrische GEP2000-grijperserieSpeciale kenmerken
Instelbare krachten en positioneerbaarheid van de grijper en de roterende module
![](/fileadmin/_processed_/d/b/csm_Pharma_GEP2000_1_38da32139e.png)
PARALLELLE GRIJPER MET 2 VINGERS
SERIE MGP800
De krachtige
Voor de handling van kleine onderdelen, bijv. reageerbuisjes, biedt de Zimmer Group u het beste op dit gebied met pneumatische grijpers uit de MGP800 serie. Overtuig uzelf van hun robuustheid, duurzaamheid en prestaties en bekijk onze kleinste exemplaren eens van dichtbij – de lichtste weegt slechts 0,008 kg.
10 mln. cycli zonder onderhoud (max.)
Magneetveldsensor
Veer sluitend C
IP40
![](/fileadmin/_processed_/b/6/csm_ZIM_BIL_PRO_MGP800__SALL__APR__V1_59766db2a0.png)
TRANSPORT VAN INSULINESTAAFJES
HANDLINGTECHNIEK
Met standaardgrijper voor een individuele oplossing
Een standaard pneumatische grijper uit de MGP800-serie wordt gebruikt om insulinestaafjes in een productielijn te transporteren. Door het kleine ontwerp van de grijpers kon de steekgrootte tot een minimum worden beperkt en kunnen dus meerdere grijpers naast elkaar worden geplaatst.
INFORMATIE
Onderdeel
MGP800 serieBijzonderheden
Geen aanpassingen nodig, omdat standaard componenten worden gebruikt
![](/fileadmin/daten/Pharma/ZIM_BIL_SMB_MGP800-PHARMA__SALL__APR__V1.png)
PARALLELLE GRIJPER MET 2 VINGERS
SERIE GEH6000IL
De krachtigste
De elektrische grijpers van de GEH6000IL-serie met lange slag zijn uitgerust met een servoaandrijving met geïntegreerde regelaar. De borstelloze aandrijftechnologie garandeert niet alleen een individuele krachtinstelling, maar ook positie- en toerentalregeling. Aangezien in de laboratoriumautomatisering meestal met breekbaar glas en kunststof wordt gewerkt, hebben de grijpers ook een mechanisch zelfblokkerend mechanisme, dat voorkomt dat een flacon bij stroomuitval naar beneden valt.
Positioneerbaar
Geïntegreerde opvraag
IP54
Mechanische automatische stopinrichting
![](/fileadmin/_processed_/7/2/csm_ZIM_BIL_SMB_GEH6040IL-SLIDER__SALL__APR__V1_d1250830a8.png)
REAGEERBUISHANTERING
HANDLINGTECHNIEK
Speel het veilig
Een positioneerbare elektrische grijper werd gebruikt voor het zeer gevoelige transport van rekken in de laboratoriumautomatisering. De aangepaste grijper, gebaseerd op de beproefde GEH6000IL-serie, heeft een mechanisch zelfvergrendelend mechanisme dat het openen en dus het verlies van het rek bij stroomuitval voorkomt.
INFORMATIE
Component
Klantspecifieke oplossing op basis van de elektrische GEH6000IL-grijperserieBijzonderheden
Hygiënische uitvoering, IP54, mediabestendig door het gebruik van roestvrij staal
![](/fileadmin/_processed_/c/5/csm_Pharma_GEP2000_8a9ba30159.png)
HANDLING VAN glazen flacons
HANDLINGTECHNIEK
Positiebepaling merkt verlies op
De op maat gemaakte elektrische grijper wordt gebruikt voor het transport van injectieflacons en spuiten in een afvullijn. Dankzij de geïntegreerde positiedetectie van de grijper kunnen de verschillende producten worden gedetecteerd en kan een eventueel verlies onmiddellijk worden onderkend.
![](/fileadmin/daten/Pharma/GEH6000_Pharma.png)
ELEKTRISCHE KLEMELEMENTEN
LKE-SERIE
Snel, efficiënt, flexibel
De snelle elektrische klemelementen overtuigen vooral door hun geïntegreerde statusopvraag, die via digitale statussignalen wordt uitgevoerd. De kinematica wordt uitgevoerd via een excentrische as met mechanische zelfblokkering. Dankzij het zelfvergrendelende werkingsprincipe blijft de volledige houdkracht in gesloten toestand ook bij stroomuitval of in uitgeschakelde toestand behouden en is de exacte positie verzekerd.
INFORMATIE
Energiezuinig (bistabiel)
Geïntegreerde elektronica
Flexibele kabeluitgang
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen verkrijgbaar
Noodbediening
![](/fileadmin/_processed_/7/4/csm_ZIM_BIL_PRO_LKE__SALL__APR__V1_14608cf461.png)
BEVESTIGING VAN OP-TAFELS
Lineairtechniek
Spanningsloos klemmen met statusopvraag
Een elektrisch klemelement wordt gebruikt om een patiëntentafel vast te zetten. Het element wordt zonder stroom geklemd en beschikt over een geïntegreerde statusvraag. Bij stroomuitval kan het element te allen tijde handmatig worden geopend.
INFORMATIE
Onderdeel
Elektrisch LKE-klemelementBijzonderheden
Vastzetting van OP-tafels
![](/fileadmin/_processed_/c/3/csm_Pharma_MGP800_2_cc3847bcc8.png)
INDUSTRIËLE SCHOKDEMPER
POWERSTOP-PRODUCTFAMILIE
Geperfectioneerd voor industrie en geneeskunde
De industriële PowerStop-schokdempers worden gekenmerkt door de unieke spiraalgroeftechnologie. In tegenstelling tot conventionele industriële schokdempers met smooropeningen, zorgt de continu taps toelopende spiraalgroef voor een nauwkeurige, trillingsarme demping. Ze bereiken een maximale energie-absorptie in de kleinste installatieruimte door een optimaal gebruik.
INFORMATIE
Trillingsarme demping
Bio-olie
Hydrostatische zuigergeleiding
Roestvrij staal
Geïntegreerd olievolumebak
Optimale bescherming selecteerbaar
![](/fileadmin/_processed_/b/a/csm_ZIM_BIL_PRO_POWERSTOP-1__SALL__APR__V1_0a8440b3cd.png)
DÄMPFUNG VON PROTHESEN
Dämpfungstechnik
Dämpfung für mehr Komfort
Sonder-Stoßdämpfer (Basis PowerStop-Baureihe) dämpfen in Prothesenknie- und hüftgelenken bei der Schwung- und Standphase. Die Dämpfer sind individuell einstellbar in Zug- und Druckrichtung. Die Kennlinie kann dabei an die Bewegungsabläufe angepasst werden. Dies ermöglicht eine hohe Energieaufnahme auf kleinstem Bauraum.
INFORMATION
Komponente
Sonder-Stoßdämpfer (Produktfamilie PowerStop)Besonderheiten
Individuelle Einstellbarkeit und hohe Energieaufnahme
![](/fileadmin/daten/Pharma/ZIM_BIL_PRO_OTTOBOCK__SALL__APR__V1.png)