HK2010B
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_ZIM_BIL_SER_HK-AP__SALL__AIN__V1_eb4be09875.png)
Klemelement
Serie HK
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Openen en sluiten zonder werktuig (bistabiel)
Door de klemhendel te draaien - Onderhoudsvrij
tot 50.000 statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 20 | LRX | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXS | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXSC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXSG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MX | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXS | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXD | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXD..SL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDC..SL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDG..SL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXD | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXDC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXDG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXDL | Variant tonen |
NSK | RA(R1A) | 20 | RAA..AN | Variant tonen |
NSK | RA(R1A) | 20 | RAA..BN | Variant tonen |
NSK | RA(R1A) | 20 | RAA..EM | Variant tonen |
NSK | RA(R1A) | 20 | RAA..GM | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1200 [N] |
Aantrekmoment | 5.00 [Nm] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 24 |
Afstroper | - |
Gewicht | 0.22 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_ZIM_SCH_FUN_HK2__SALL__AIN__V3_51167c0b21.png)
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Klemhendel van kunststof
Vrij instelbaar (ontkoppelen door optillen) - Klemvinger
Het zwevende lager garandeert een symmetrische krachtuitoefening - Behuizing