HK2511A
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_ZIM_BIL_SER_HK-AP__SALL__AIN__V1_eb4be09875.png)
Klemelement
Serie HK
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Openen en sluiten zonder werktuig (bistabiel)
Door de klemhendel te draaien - Onderhoudsvrij
tot 50.000 statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
IGUS | TS-01 | 25 | TW-01 | Variant tonen |
IGUS | TS-01 | 25 | TW-02 | Variant tonen |
IGUS | TS-01 | 25 | TW-03 | Variant tonen |
IGUS | TS-01 | 25 | TWA-01 | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 500 [N] |
Aantrekmoment | 4.00 [Nm] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 35 |
Afstroper | - |
Gewicht | 0.18 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_ZIM_SCH_FUN_HK2__SALL__AIN__V3_51167c0b21.png)
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Klemhendel van kunststof
Vrij instelbaar (ontkoppelen door optillen) - Klemvinger
Het zwevende lager garandeert een symmetrische krachtuitoefening - Behuizing