HK2505F

Klemelement
Serie HK

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Openen en sluiten zonder werktuig (bistabiel)
    Door de klemhendel te draaien
  • Onderhoudsvrij
    tot 50.000 statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
Bosch RexrothR2031Variant tonen
Bosch RexrothR2032Variant tonen
Bosch RexrothR2041Variant tonen
Bosch RexrothR2042Variant tonen
Technische gegevens
Houdkracht330 [N]
Aantrekmoment3.00 [Nm]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming30
Afstroper-
Gewicht0.17 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Klemhendel van kunststof
    Vrij instelbaar (ontkoppelen door optillen)
  3. Klemvinger
    Het zwevende lager garandeert een symmetrische krachtuitoefening
  4. Behuizing