Voor het veilig openen en sluiten van deuren
Zimmer GmbH Kunststofftechnik – een dochteronderneming van de Zimmer Group – produceert een hygiënisch deurkrukopzetstuk waarmee de deur kan worden geopend en gesloten zonder de deurkruk aan te raken met de handpalm
en met behulp van de onderarm of elleboog.
De productie van de hand-held door spuitgieten van kunststof maakt het mogelijk een stabieler en rendabeler alternatief te bieden voor 3D-printen. Hij kan zeer gemakkelijk en snel worden gemonteerd en is compatibel met de meeste in de handel verkrijgbare deurkrukken (Ø 17–23 mm). Potentiële ziekteverwekkers komen dus niet op de handpalmen terecht en het risico van smeerinfectie wordt beperkt. De deurklinkbevestiging is ook
Minimaliseer het risico
Infectie met een virus of door bacteriën is denkbaar via vele overdrachtsroutes. Er bestaat een mogelijk infectierisico door de zogenaamde smeerinfectie. Door bijvoorbeeld een besmette deurklink aan te raken en vervolgens het gezicht, kunnen ziekteverwekkers de slijmvliezen bereiken.
Onder bepaalde omstandigheden kunnen deze kiemen zeer lang actief blijven op materialen zoals plastic of roestvrij staal en dus meerdere dagen besmettelijk blijven op de deurkruk. Als systeemrelevante leverancier is de Zimmer Group zich bewust van zijn verantwoordelijkheid en maakt de groep, naast vele andere interne maatregelen, nu ook met succes gebruik van de hand-held op de eigen bedrijfslocaties.
Zeer snel schoon te maken. Dankzij de tweedelige, geschroefde constructie en het speciaal vervaardigde rubberinzetstuk zit hij stabiel op de deurkruk en glijdt hij niet weg. De toepassingsgebieden van de hand-held zijn zeer veelzijdig. Naast het gebruik in bedrijven of overheidsinstanties kan het ook in particuliere omgevingen worden gebruikt. Het is bijzonder geschikt voor gebruik op deuren die veel worden gebruikt, zoals hoofdingangsdeuren of wc-deuren met veel publiek, bijv. in openbare gebouwen (scholen/overheden) of klinieken en ziekenhuizen.
De hand-held is nu verkrijgbaar en kan besteld worden in onze webshop
Webshop
UW VOORDELEN
- Snel te reinigen
- Gemakkelijk te monteren
- Handig in het gebruik
- Compatibel met de meeste in de handel verkrijgbare deurklinken
- Stabieler en rendabeler alternatief voor 3D-printen
Handig in gebruik
Met de hygiënische hand-held-deuropener van de Zimmer Group kunnen deuren worden geopend en gesloten met de elleboog of onderarm. Dit vermindert de verspreiding van virussen, bacteriën en andere micro-organismen en minimaliseert het risico op infectie.
![](/fileadmin/_processed_/0/9/csm_Hand-Held_steps_20e97d7a4f.png)
![](/fileadmin/_processed_/0/9/csm_Hand-Held_steps_0975a3edf4.png)
![](/fileadmin/_processed_/0/9/csm_Hand-Held_steps_e132dbd365.png)
" De hand-held is niet geschikt voor vlucht- en paniekdeuren volgens EN 179 en EN 1125, evenals brand- en rookwerende deuren volgens DIN 18 273 en EN 1634. Indien er aanvullende landspecifieke normen en eisen zijn, moeten deze in acht worden genomen
MEER INFORMATIE
Hebt u nog vragen over onze hand-held? Neem rechtstreeks contact met ons op of plaats uw bestelling op
Hand-Held@zimmer-group.de
![](/fileadmin/_processed_/4/5/csm_ZG_Hand-Held_Presse01_91340dbcbd.jpg)
![](/fileadmin/Hand_Held/Hand-Held_montage_en.png)