HK4505KR
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_ZIM_BIL_SER_HK-AP__SALL__AIN__V1_eb4be09875.png)
Klemelement
Serie HK
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Openen en sluiten zonder werktuig (bistabiel)
Door de klemhendel te draaien - Onderhoudsvrij
tot 50.000 statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | 45 | R1622 (SNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 45 | R1623 (SLS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 45 | R1651 (FNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 45 | R1653 (FLS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 45 | R1621 (SNH) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 45 | R1624 (SLH) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 45 | R1822 (SNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 45 | R1851 (FNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 45 | R1853 (FLS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 45 | R1821 (SNH) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 45 | R1824 (SLH) | Variant tonen | |
Ewellix (SKF) | LLRH | 45 | LLRHC..A | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 45 | LLRHC..LA | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 45 | LLRHC..LU | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 45 | LLRHC..U | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 45 | LLRHC..LR | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 45 | LLRHC..R | Variant tonen |
HIWIN | CG | 45 | CGW..CC | Variant tonen |
HIWIN | CG | 45 | CGW..HC | Variant tonen |
HIWIN | CG | 45 | CGH..CA | Variant tonen |
HIWIN | CG | 45 | CGH..HA | Variant tonen |
NSK | RA(R1A) | 45 | RAA..AL | Variant tonen |
NSK | RA(R1A) | 45 | RAA..BL | Variant tonen |
NSK | RA(R1A) | 45 | RAA..EM | Variant tonen |
NSK | RA(R1A) | 45 | RAA..GM | Variant tonen |
NSK | RA(R1A) | 45 | RAA..AN | Variant tonen |
NSK | RA(R1A) | 45 | RAA..BN | Variant tonen |
PMI | MSR | 45 | MSR..E | Variant tonen |
PMI | MSR | 45 | MSR..LE | Variant tonen |
PMI | MSR | 45 | MSR..LS | Variant tonen |
PMI | MSR | 45 | MSR..S | Variant tonen |
PMI | SMR | 45 | SMR..E | Variant tonen |
PMI | SMR | 45 | SMR..LE | Variant tonen |
PMI | SMR | 45 | SMR..LS | Variant tonen |
PMI | SMR | 45 | SMR..S | Variant tonen |
THK | SRG | 45 | SRG..C | Variant tonen |
THK | SRG | 45 | SRG..LC | Variant tonen |
THK | SRG | 45 | SRG..LR | Variant tonen |
THK | SRG | 45 | SRG..R | Variant tonen |
HIWIN | CG | 45 | CGL..CA | Variant tonen |
HIWIN | CG | 45 | CGL..HA | Variant tonen |
THK | HDR | 45 | HDR..C | Variant tonen |
THK | HDR | 45 | HDR..LC | Variant tonen |
THK | HDR | 45 | HDR..LR | Variant tonen |
THK | HDR | 45 | HDR..LV | Variant tonen |
THK | HDR | 45 | HDR..R | Variant tonen |
THK | HDR | 45 | HDR..V | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 2000 [N] |
Aantrekmoment | 15.00 [Nm] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 44 |
Afstroper | - |
Gewicht | 1.4 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_ZIM_SCH_FUN_HK2__SALL__AIN__V3_51167c0b21.png)
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Klemhendel van kunststof
Vrij instelbaar (ontkoppelen door optillen) - Klemvinger
Het zwevende lager garandeert een symmetrische krachtuitoefening - Behuizing