Novità
Innovazioni da tutti i campi tecnologici
AMPLIAMENTO DELLA GAMMA PRODOTTO
SERIE GEP2000
GEP2000 – La seconda generazione
La serie di pinze elettriche per pezzi piccoli di maggior successo dà il via, con una nuova versione, alla seconda generazione di queste pinze. La versione IL-03 dispone ora di una possibilità di posizionamento libera grazie alla quale la corsa può essere adattata in modo del tutto flessibile al pezzo. Nel processo, ciò comporta un risparmio di tempo ed evita profili d'interferenza. Lo stesso vale per la funzione del riconoscimento perdita pezzo. Insieme alla nuova variante, la pinza GEP2000 già esistente è stata rielaborata meccanicamente e dal lato software per offrire prestazioni ancora maggiori. Oltre a queste novità, le pinze dispongono anche di caratteristiche collaudate, come ad es. il mantenimento meccanico della presa, che garantisce che il pezzo sia ritenuto in modo sicuro in caso di calo di corrente, il riconoscimento pezzi nell'intervallo di +/- 0,05 mm, la forza di presa regolabile nonché la possibilità di impostare la lettura di 32 posizioni predefinite.
![](/fileadmin/_processed_/0/b/csm_ZIM_BIL_SMB_GEP2000IL-03-B-MINIATUR__SALL__AQU__V1_7ca5261f23.png)
SERIE GEP2000
Dati tecnici | ||||
---|---|---|---|---|
N° ordine | GEP2006IL-03-B | GEP2010IL-03-B | GEP2013IL-03-B | GEP2016IL-03-B |
Comando | IO-Link | IO-Link | IO-Link | IO-Link |
Posizionabile | Sì | Sì | Sì | Sì |
Rilevamento della posizione integrato | con dati di processo | con dati di processo | con dati di processo | con dati di processo |
Forza di presa [N] | 145 | 200 | 360 | 500 |
Corsa per ganascia [mm] | 6 | 10 | 13 | 16 |
Peso [kg] | 0,18 | 0,31 | 0,54 | 0,9 |
UNA GARANZIA SENZA COMPROMESSI
SENZA SE E SENZA MA
Serie 5000 – La prima scelta
Zimmer Group vi offre una garanzia di 24 mesi per tutte le pinze GPP e GPD5000, con una qualità senza compromessi "Made in Germany". Senza se e senza ma, per tutti i componenti della pinza, inclusi quelli a contatto col pezzo e quelli soggetti ad usura, indipendentemente dal numero di cicli. La serie primeggia non soltanto per qualità ed affidabilità, ma offre anche le massime prestazioni ed è impiegabile universalmente.
![](/fileadmin/_processed_/3/f/csm_ZIM_BIL_SMB_GPP5000-GPP5000AL-MINIATUR__SALL__AQU__V1_ecae694d44.png)
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_steel_e354accd1b.png)
Il meglio –
Steel linear guide
Con Steel Linear Guide la pinza ha uno scorrimento ganasce che riprende il principio provato della guida lineare e lo combina con la tecnologia di tenuta e di rivestimento più moderna. Il che fornisce, in combinazione con una protezione contro la corrosione e la classe di protezione IP64, la pinza più robusta attualmente disponibile sul mercato.
![](/fileadmin/_processed_/4/2/csm_vorteile1_it_7bb36af0f6.png)
![](/fileadmin/_processed_/8/5/csm_aluminium_be5922a7a9.png)
L'alternativa –
Aluminum linear guide
Sono l'alternativa, perché sono tecnicamente superiori a tutte le pinze a scanalatura a T e almeno allo stesso livello delle pinze a guida dentata. Sono le “pinze per tutti i giorni” ed idonee per la maggior parte delle applicazioni, ma offrono anche 15 milioni di cicli senza manutenzione.
![](/fileadmin/_processed_/1/e/csm_vorteile_it_34754bb6c5.png)
Portfolio prodotti ampliato
Elementi energetici
Elementi energetici elettrici con nuove funzioni
Gli elementi energetici della serie WER offrono diverse nuove funzioni utili per rifornire di energia e segnali gli utensili sul cambioutensile. Di questi fanno parte, ad esempio, le codifiche degli utensili fino a 16 parti mobili, il collegamento a massa per elevate intensità di corrente e anche elementi con diversi connettori per la trasmissione di segnali. Oltre a ciò, abbiamo pianificato per i prossimi mesi ulteriori innovazioni, come ad esempio una trasmissione di segnali senza contatto, una con schermatura (ad es. per servomotori) nonché un collegamento diretto per i sensori di più pinze o di altri utensili.
![](/fileadmin/_processed_/d/2/csm_ZIM_BIL_SMB_WER3000-MINIATUR__SALL__AQU__V1_7c9881f54e.png)
Protezione massima
La protezione da polvere e spruzzi d'acqua è garantita: gli elementi energetici sono protetti secondo IP54 nello stato accoppiato, e quindi possono essere impiegati anche in condizioni difficili. Se una delle parti fisse non è in uso, è possibile coprirla con un elemento protettivo IP54.
Trasmissione per pneumatica e idraulica
Ci sono altre novità per quanto riguarda la trasmissione pneumatica e idraulica. Gli elementi energetici possiedono ora un numero maggiore di collegamenti, una scelta più ampia di filettature e possono lavorare a intervalli di pressione bassi, medi ma anche elevati.
COMPENSATORE ASSIALE MIGLIORATO
SERIE XYR1000
Carichi più elevati grazie alla guida lineare
Oltre all'impiego di nuove guide lineari, le innovazioni più importanti della versione XYR1000-B sono le caratteristiche tecniche del compensatore assiale nettamente migliorate rispetto al modello precedente. La guida lineare è posizionata più esternamente e la lunghezza complessiva della guida è maggiore, con il risultato di una struttura molto più stabile. Ciò consente un assorbimento di forze e momenti molto più elevato, inoltre la nuova versione del compensatore assiale è in grado di sopportare carichi da impatto più elevati. Inoltre, aumentando il diametro del cilindro, è stato possibile aumentare significativamente, in media del 35%, le forze relative alle due funzioni di bloccaggio in posizione centrata o in posizione decentrata.
Altre dimensioni costruttive
Alle precedenti dimensioni costruttive da 1063 a 1160 ne sono state aggiunte in totale tre nuove. Le dimensioni costruttive 1040 e 1050 sono destinate soprattutto ai piccoli pesi maneggiabili, mentre la dimensione 1200 è più adatta al settore con carichi elevati.
![](/fileadmin/_processed_/e/e/csm_ZIM_BIL_SMB_XYR1000-MINIATUR__SALL__AQU__V1_69268ec4da.png)
Ricerca prodotti
Esistono vari modi per trovare il deceleratore idraulico industriale giusto per la propria applicazione. Una possibilità rapida e semplice è la ricerca prodotti online di Zimmer Group. Questo strumento permette di visualizzare velocemente i modelli di deceleratori utilizzabili in base ai dati applicativi inseriti. Grazie al software, l'utente può svolgere tutti i calcoli necessari e, in base a questi dati, può scegliere un modello fra quelli suggeriti ed eventualmente completare il prodotto selezionato con ulteriori accessori.
Dati tecnici | |||
---|---|---|---|
N° ordine | DKHS1220-00-A | DKHS1280-00-A | DKHS1320-00-A |
Momento di tenuta 5" [Nm] | 1900 | 3000 | 3900 |
Momento di tenuta 1" [Nm] | 1500 | 2400 | 2800 |
Albero Ø [mm] | 220 | 280 | 320 |
Pressione di esercizio min./mass. [bar] | 100/110 | 100/110 | 100/110 |
Tempo di chiusura [s] | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Tempo di apertura [s] | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
AMPLIAMENTO DIMENSIONI COSTRUTTIVE
SERIE LKE
Sicurezza operativa e aree di applicazione
Gli elementi di bloccaggio sono utilizzati principalmente per assi lineari ad azionamento elettrico. Bloccando l'asse attraverso l'elemento di bloccaggio è possibile, mantenendo la posizione di stazionamento, assorbire elevate forze che superano di gran lunga le forze dell'azionamento lineare. Altri campi di applicazione sono l'automazione semplice, l'ingegneria meccanica e l'industria automobilistica (ad es. isole di montaggio autonome).
Veloce e con elevata forza di tenuta
La serie LKE possiede, a seconda delle dimensioni costruttive, una forza di tenuta particolarmente elevata fino a 1.800 N, senza incepparsi in modo permanente. La caratteristica più peculiare della nuova serie LKE è però la sua rapidità e il raggiungimento della forza di tenuta senza alimentazione.
![](/fileadmin/_processed_/d/8/csm_ZIM_BIL_PRO_LKE-2501-SEITENANSICHT__SALL__AQU__V1_df51bd701c.png)
Dati tecnici | |
---|---|
N° ordine | LKE30XX |
Forza di tenuta [N] | 1,100 |
Larghezza di serraggio [mm] | 28,00 |
Actuation | electric |
Funzione | Bloccaggio |
Tensione [V] | 24 |
Corrente assorbita mass. [A] | 1,5 |
Tempo di apertura [s] | 0,5 |
Tempo di chiusura [s] | 0,5 |
SISTEMA A PUNTO ZERO
tutte le funzioni sempre a disposizione
Bloccaggio sicuro in tutti i campi di applicazione
Con la gamma modulare del sistema di bloccaggio a punto zero di Zimmer Group, trovate il sistema giusto per qualsiasi requisito. Oltre a una versione standard ridotta alle funzioni di base, che soddisfa le funzioni basilari, quali sbloccaggio e collegamento PLUS, è possibile scegliere anche un modello avanzato con un’ampia gamma di funzioni, come quelle necessarie, ad esempio, nella produzione automatizzata.
Entrambe le versioni effettuano il bloccaggio tramite un accoppiamento geometrico grazie a segmenti di serraggio adattati appositamente al contorno del perno e generano, in questo modo, un sistema estremamente rigido in grado di assorbire le forze più elevate con la massima ripetibilità. Il programma dei prodotti viene ampliato con le più svariate piastre di serraggio, disponibili in ogni dimensione e in differenti configurazioni. Per aumentare la protezione del singolo sistema di bloccaggio a punto zero e impedire qualsiasi infiltrazione di sporco, è presente una chiusura automatica opzionale che protegge in modo affidabile l'apertura del perno.
Massima ripetibilità e precisione
Grazie alla sua attenta progettazione, il sistema di bloccaggio a punto zero garantisce una ripetibilità di 0,005 mm. Le forze di trazione molto elevate del sistema ed il conseguente impiego di acciaio inossidabile temprato consentono di realizzare una base altamente precisa e resistente alle torsioni che stabilizza i componenti tendenti alle vibrazioni durante il processo di lavorazione.
Sicurezza di processo incrementata
Il sistema di bloccaggio a punto zero riduce gli errori durante la fresatura, la tornitura, l'elettroerosione a filo e tuffo, la rettifica tonda o piana, la foratura, la laseratura e la misurazione. Anche la struttura che non necessita di manutenzione contribuisce alla straordinaria sicurezza del processo.
Produttività migliorata
Grazie all'automatizzazione dei processi, il sistema di bloccaggio a punto zero aumenta sensibilmente la produttività con la precisione richiesta. I tempi di attrezzaggio macchina si riducono anche del 90%, l'impegno per la pulizia e la manutenzione del sistema è minimo. La possibilità di collegare più processi consecutivi in un unico bloccaggio del pezzo in diverse celle di lavorazione e di dotarle di identiche geometrie del sistema di bloccaggio si traduce in effetti sinergici finora inutilizzati. Il portapezzi con il sistema di bloccaggio a punto zero accompagna il pezzo di produzione lungo tutto il processo di lavorazione e garantisce così la massima precisione ed efficienza dei costi.
![](/fileadmin/_processed_/8/5/csm_ZIM_BIL_SMB_SPN-MINIATUR__SALL__AQU__V1_a55f9bf559.png)
COMPONENTI COMPLESSI
NELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO
Flessibilità senza limiti
Zimmer Group è già da oltre 25 anni una delle aziende più innovative nel settore della lavorazione del legno. In quanto laboratorio d'idee e fornitore di OEM, soprattutto negli anni '90 e 2000, abbiamo rivoluzionato il mercato con soluzioni pionieristiche come la prima interfaccia elettronica al mondo per teste di lavorazione. Oggi forniamo sofisticatissime tecnologie nella catena di processo, concentrandoci su massima flessibilità, scalabilità e produttività. A tale scopo puntiamo sulle tecnologie di sviluppo e sui metodi di simulazione più moderni, come il gemello digitale, e concepiamo e realizziamo su questa base celle di produzione e montaggio complete che dispongono di massima flessibilità.
VANTAGGI DEL PRODOTTO
- Testa multifunzione lineare per l'implementazione delle diverse funzioni sul modulo di lavorazione
- Sviluppo specifico del progetto per un ingombro ed un impegno nel cambio di utensili minimi
- Pinze pneumatiche a due ganasce per la manipolazione di componenti
- Unità per forare per la lavorazione di foratura singola e in serie
- Modulo di montaggio per piedini
- Unità per il montaggio e l'avvitamento di piastre di montaggio cerniere
![](/fileadmin/_processed_/c/3/csm_ZIM_BIL_SMB_BOHRKOPF-SCHUELLER-MINIATUR__SALL__AQU__V1_d96d806e01.png)
- Flangia di collegamento al robot
- Unità per forare decupla per forature orizzontali e verticali
- Pinze per pezzi per fondi di armadi
- Modulo di montaggio pinze per piedini
- Modulo di montaggio piastre di montaggio
SOLUZIONI EOAT
PER LA MOBILITÀ ELETTRICA
Il vostro partner in tutti gli ambiti della mobilità elettrica
La produzione di veicoli elettrici pone nuove sfide alla tecnologia di produzione. Una produzione economica di celle e pacchi di batterie è un fattore importante perché questo mercato cresca con successo. A tal fine è indispensabile un elevato grado di automazione, come già oggi si può trovare nella produzione di motori. La corsa alla migliore tecnologia di produzione è iniziata da tempo. Zimmer Group è il partner di sviluppo e di sistema di molti rinomati produttori di alta qualità nella produzione di batterie, assemblaggio di moduli e produzione di motori elettrici.
- Montaggio della scatola dello sterzo
- Montaggio modulo batteria
- Montaggio pacco batteria
- Montaggio rotore / statore
![](/fileadmin/_processed_/1/3/csm_EAUTO_d63ed354b5.png)
TECNOLOGIA DEI SISTEMI
CHE RACCOGLIE IL KNOW-HOW
Soluzioni complete per ogni settore
Il settore commerciale della tecnologia dei sistemi raccoglie il know-how di tutti i campi tecnologici di Zimmer Group e offre ai suoi clienti soluzioni complete, partendo dall'End-of-Arm-Tooling, passando per i moduli complessi per l'automatizzazione dei processi, fino alle celle agili per i più moderni impianti di produzione. Il focus è in quattro settori: Mobility, Automation, Consumer Goods e Logistics. La tecnologia dei sistemi supporta sia i clienti finali che gli integratori di sistemi nella realizzazione dei loro requisiti di produzione con soluzioni di automazione innovative ed affidabili. Chiaramente il cliente viene accompagnato costantemente, dalla fase di ideazione fino alla messa in opera, ed oltre.
![](/fileadmin/_processed_/4/e/csm_sys_1_198d471cc1.png)
![](/fileadmin/_processed_/8/7/csm_ZIM_BIL_SMB_SCHMIDT-ANLAGE-MINIATUR__SALL__AQU__V1_07bf0f6146.png)
Showroom dei sistemi con esempi pratici di soluzioni realizzate
Servono informazioni oppure idee pratiche? Lo showroom dei sistemi viene costantemente ampliato e fornisce una panoramica generale con molti esempi di applicazione nonché immagini dai progetti precedenti della tecnologia dei sistemi.