Compensatori assiali
Serie XYR1000

  • Forza di compensazione e corsa regolabili
    Mediante viti di regolazione potete adattare le caratteristiche di compensazione in breve tempo e nel modo migliore per la vostra applicazione
  • Struttura piatta
    Questa struttura riduce al minimo il carico dei momenti per il vostro robot e consente di scegliere dimensioni più piccole e meno costose
  • Bloccabile centralmente e in posizione decentrata
    A seconda delle esigenze potete bloccare la posizione di compensazione o serrarla centralmente. Un aiuto per processi ottimali
Dimensione installazione: XYR1040
N° ordineFlangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1Corsa X/Y +/-Forza di tenuta in posizione centrata
XYR1040-BTK 403 [mm]150 [N]
Dimensione installazione: XYR1050
N° ordineFlangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1Corsa X/Y +/-Forza di tenuta in posizione centrata
XYR1050-BTK 503.5 [mm]250 [N]
Dimensione installazione: XYR1063
N° ordineFlangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1Corsa X/Y +/-Forza di tenuta in posizione centrata
XYR1063-BTK 634.5 [mm]400 [N]
Dimensione installazione: XYR1080
N° ordineFlangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1Corsa X/Y +/-Forza di tenuta in posizione centrata
XYR1080-BTK 805.5 [mm]600 [N]
Dimensione installazione: XYR1100
N° ordineFlangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1Corsa X/Y +/-Forza di tenuta in posizione centrata
XYR1100-BTK 1006.0 [mm]900 [N]
Dimensione installazione: XYR1125
N° ordineFlangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1Corsa X/Y +/-Forza di tenuta in posizione centrata
XYR1125-BTK 1258.0 [mm]1500 [N]
Dimensione installazione: XYR1160
N° ordineFlangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1Corsa X/Y +/-Forza di tenuta in posizione centrata
XYR1160-BTK 16010.0 [mm]2000 [N]
Dimensione installazione: XYR1200
N° ordineFlangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1Corsa X/Y +/-Forza di tenuta in posizione centrata
XYR1200-BTK 20012.5 [mm]3000 [N]
  1. Rilevamento della posizione del pistone
    mediante sensore magnetico fornibile come accessorio
  2. Carcassa robusta e leggera
    Lega di alluminio anodizzata a spessore Diametro primitivo realizzato secondo EN ISO 9409-1 costruzione molto bassa
  3. Forza di compensazione
    regolabile mediante vite di regolazione
  4. Corsa di compensazione
    a regolazione illimitata (dalla taglia 1063)
  5. Pistone di serraggio
    centraggio mediante pistone a forma di cono
  6. Serraggio in posizione decentrata
    per attrito mediante pistone pneumatico
  7. Guida lineare
    per l'assorbimento di forze e momenti molto elevati
  8. Piastra di compensazione
    compensa gli errori di posizionamento in XY