LKPS2002BS2-A
![](/fileadmin/_processed_/5/7/csm_ZIM_BIL_SER_LKPS__SALL__AIN__V4_c57fd0f93a.png)
Elemento di serraggio
Serie LKPS
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - Elemento di sicurezza, chiusura senza energia (NC)
Frenatura sicura in caso di caduta di energia, con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - forma sottile e bassa
utilizzando pistoni a U - Massima flessibilità
Attacco aria supplementare dall'alto - Facile rilevamento dello stato
Interrogazione della posizione del pistone con il sensore di campo magnetico
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-N | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-NL | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-SN | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-SNL | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-EC | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-ESC | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-H | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-L | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-S | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-SL | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 650 [N] |
Pressione di esercizio min. | 5.5 [bar] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 0.27 [kg] |
Accessori
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/9/2/csm_ZIM_SCH_FUN_LKPS__SALL__AIN__V3_b65a813733.png)
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - carcassa sottile
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione