Elemento di serraggio
Serie LKPS
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - Elemento di sicurezza, chiusura senza energia (NC)
Frenatura sicura in caso di caduta di energia, con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - forma sottile e bassa
utilizzando pistoni a U - Massima flessibilità
Attacco aria supplementare dall'alto - Facile rilevamento dello stato
Interrogazione della posizione del pistone con il sensore di campo magnetico
Dimensione installazione: LKPS15 | ||||
N° ordine | Forza di tenuta | Pressione di esercizio min. | Direzione di montaggio | |
---|---|---|---|---|
LKPS1501AS2-A | 400 [N] | 5.5 [bar] | dall'alto | |
LKPS1501AS2-LP-A | 300 [N] | 4 [bar] | dall'alto | |
LKPS1501SS2-A | 400 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LKPS1501SS2-LP-A | 300 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LKPS1502BS2-A | 400 [N] | 5.5 [bar] | dall'alto | |
LKPS1502BS2-LP-A | 300 [N] | 4 [bar] | dall'alto | |
LKPS1505AS2-A | 400 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LKPS1505AS2-LP-A | 300 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LKPS1505GS2-A | 400 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LKPS1505GS2-LP-A | 300 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
Dimensione installazione: LKPS20 | ||||
N° ordine | Forza di tenuta | Pressione di esercizio min. | Direzione di montaggio | |
LKPS2001AS2-A | 650 [N] | 5.5 [bar] | dall'alto | |
LKPS2001AS2-LP-A | 450 [N] | 4 [bar] | dall'alto | |
LKPS2001SS2-A | 650 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LKPS2001SS2-LP-A | 450 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LKPS2002BS2-A | 650 [N] | 5.5 [bar] | dall'alto | |
LKPS2002BS2-LP-A | 450 [N] | 4 [bar] | dall'alto | |
LKPS2005AS2-A | 650 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LKPS2005AS2-LP-A | 450 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LKPS2012IS2-A | 650 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LKPS2012IS2-LP-A | 450 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LKPS2014DS2-A | 650 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LKPS2014DS2-LP-A | 450 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
Dimensione installazione: LKPS25 | ||||
N° ordine | Forza di tenuta | Pressione di esercizio min. | Direzione di montaggio | |
LKPS2501AS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | dall'alto | |
LKPS2501AS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | dall'alto | |
LKPS2501SS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LKPS2501SS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LKPS2502BS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | dall'alto | |
LKPS2502BS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | dall'alto | |
LKPS2502DS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LKPS2504FS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LKPS2502DS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LKPS2504FS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LKPS2505AS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LKPS2505AS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LKPS2505BS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LKPS2505BS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LKPS2512IS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LKPS2512IS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
LKPS2514DS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | dal davanti | |
LKPS2514DS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | dal davanti | |
N° ordine | Forza di tenuta | Pressione di esercizio min. | Direzione di montaggio | |
non possibile | ||||
LKPS su richiesta |
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - carcassa sottile
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione