Elemento di serraggio
Serie DKHS1000
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_DKHS1000__SALL__AIN__V2_ec4d8c48c9.png)
- Massima precisione negli assi rotanti
Nessun componente funzionale influenzato dal gioco e quindi senza gioco L'azionamento può essere rimosso dal sistema di regolazione - Tempo di chiusura più veloce e funzione di sicurezza senza pressione grazie alla carcassa in pretensionamento
Grazie al basso volume di spostamento e alla tensione interna della carcassa - Numero di cicli migliore sul mercato
Deformazione della carcassa nel campo elastico resistente alla fatica
N° ordine | Ø albero | Coppia di tenuta a 1 arcsec | Coppia di tenuta a 5 arcsec | |
---|---|---|---|---|
DKHS1180-00-A | 180 [mm] | 800 [Nm] | 1300 [Nm] | |
DKHS1200-00-A | 200 [mm] | 1000 [Nm] | 1600 [Nm] | |
DKHS1220-00-A | 220 [mm] | 1500 [Nm] | 1900 [Nm] | |
DKHS1240-00-A | 240 [mm] | 1600 [Nm] | 2200 [Nm] | |
DKHS1260-00-A | 260 [mm] | 1800 [Nm] | 2600 [Nm] | |
DKHS1280-00-A | 280 [mm] | 2400 [Nm] | 3000 [Nm] | |
DKHS1300-00-A | 300 [mm] | 2500 [Nm] | 3100 [Nm] | |
DKHS1320-00-A | 320 [mm] | 2800 [Nm] | 3900 [Nm] | |
DKHS1340-00-A | 340 [mm] | 3000 [Nm] | 4200 [Nm] | |
DKHS1395-00-A | 395 [mm] | 4500 [Nm] | 6000 [Nm] | |
DKHS1460-00-A | 460 [mm] | 6000 [Nm] | 8000 [Nm] |
![](/fileadmin/_processed_/a/c/csm_ZIM_SCH_FUN_DKHS1000__SALL__AIN__V2_afa6b12c55.png)
- Carcassa
Coppia di bloccaggio grazie all'acciaio per utensili in pretensionamento - Collegamento della carcassa
Raccordo filettato alla struttura di collegamento - Range di serraggio
Bloccaggio senza gioco dell’asse rotante - Camera a pressione
Apre l’elemento sotto pressione idraulica - Collegamento dell'albero
Collegamento all’asse rotante - Guarnizione
In pretensionamento e autorinforzante sotto pressione - Lamiera di sostegno
Protegge e tiene la guarnizione in posizione - Collegamento idraulico
Guarnizione tramite O-Ring e anello di taglio perimetrale