DKHS1260-00-A

Elemento di serraggio
Serie DKHS1000

  • Massima precisione negli assi rotanti
    Nessun componente funzionale influenzato dal gioco e quindi senza gioco L'azionamento può essere rimosso dal sistema di regolazione
  • Tempo di chiusura più veloce e funzione di sicurezza senza pressione grazie alla carcassa in pretensionamento
    Grazie al basso volume di spostamento e alla tensione interna della carcassa
  • Numero di cicli migliore sul mercato
    Deformazione della carcassa nel campo elastico resistente alla fatica
Dati tecnici
Ø albero260 [mm]
Coppia di tenuta a 1 arcsec1800 [Nm]
Coppia di tenuta a 5 arcsec2600 [Nm]
Direzione di montaggiodal davanti
Pressione di esercizio min.100.0 [bar]
Pressione di esercizio mass.110.0 [bar]
Tempo di chiusura0.03 [s]
Tempo di apertura0.05 [s]
Raschiatore-
Peso8.5 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. Carcassa
    Coppia di bloccaggio grazie all'acciaio per utensili in pretensionamento
  2. Collegamento della carcassa
    Raccordo filettato alla struttura di collegamento
  3. Range di serraggio
    Bloccaggio senza gioco dell’asse rotante
  4. Camera a pressione
    Apre l’elemento sotto pressione idraulica
  5. Collegamento dell'albero
    Collegamento all’asse rotante
  6. Guarnizione
    In pretensionamento e autorinforzante sotto pressione
  7. Lamiera di sostegno
    Protegge e tiene la guarnizione in posizione
  8. Collegamento idraulico
    Guarnizione tramite O-Ring e anello di taglio perimetrale