DKHS1340-00-A
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_DKHS1000__SALL__AIN__V2_f8d53e16a2.png)
Elemento di serraggio
Serie DKHS1000
- Massima precisione negli assi rotanti
Nessun componente funzionale influenzato dal gioco e quindi senza gioco L'azionamento può essere rimosso dal sistema di regolazione - Tempo di chiusura più veloce e funzione di sicurezza senza pressione grazie alla carcassa in pretensionamento
Grazie al basso volume di spostamento e alla tensione interna della carcassa - Numero di cicli migliore sul mercato
Deformazione della carcassa nel campo elastico resistente alla fatica
Dati tecnici
Ø albero | 340 [mm] |
Coppia di tenuta a 1 arcsec | 3000 [Nm] |
Coppia di tenuta a 5 arcsec | 4200 [Nm] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
Pressione di esercizio min. | 100.0 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 110.0 [bar] |
Tempo di chiusura | 0.03 [s] |
Tempo di apertura | 0.05 [s] |
Raschiatore | - |
Peso | 10 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/a/c/csm_ZIM_SCH_FUN_DKHS1000__SALL__AIN__V2_afa6b12c55.png)
- Carcassa
Coppia di bloccaggio grazie all'acciaio per utensili in pretensionamento - Collegamento della carcassa
Raccordo filettato alla struttura di collegamento - Range di serraggio
Bloccaggio senza gioco dell’asse rotante - Camera a pressione
Apre l’elemento sotto pressione idraulica - Collegamento dell'albero
Collegamento all’asse rotante - Guarnizione
In pretensionamento e autorinforzante sotto pressione - Lamiera di sostegno
Protegge e tiene la guarnizione in posizione - Collegamento idraulico
Guarnizione tramite O-Ring e anello di taglio perimetrale