RBPS3800-A

Elemento di serraggio
Serie RBPS

  • rilevamento sicuro dal punto di vista del processo
    Rilevamento stato aperto/chiuso (opzionale)
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
  • Facile rilevamento dello stato
    Interrogazione della posizione del pistone con il sensore di campo magnetico
Dati tecnici
Forza di tenuta35000 [N]
Ø albero38 [mm]
Direzione di montaggiodal davanti
Momento di tenuta400 [Nm]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Pressione di esercizio min.4 [bar]
Raschiatore
Peso22 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. ingranaggio a cuneo
    trasmissione della forza tra pistone e ganascia
  2. Ganascia per serraggio e frenatura
    pressata nella coulisse a rulli
  3. Carcassa
  4. pistone pneumatico
    il pistone ad anello muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale
  5. accumulatore di energia a molla
    per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione
  6. Coperchio
  7. Scanalatura per rilevamento (a partire dalla dimensione RBPS12)
    Fissaggio e posizionamento di un sensore magnetico (opzionale)