Elemento di serraggio
Serie RBPS
![](/fileadmin/_processed_/c/e/csm_ZIM_BIL_SER_RBPS__SALL__AIN__V4_643f1cce1b.png)
- rilevamento sicuro dal punto di vista del processo
Rilevamento stato aperto/chiuso (opzionale) - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - elemento di sicurezza
frenatura sicura in caso di caduta di energia - Facile rilevamento dello stato
Interrogazione della posizione del pistone con il sensore di campo magnetico
N° ordine | Forza di tenuta | Pressione di esercizio nominale | Ø albero | |
---|---|---|---|---|
RBPS0500-A | 3500 [N] | 5 [mm] | ||
RBPS0600-A | 3500 [N] | 6 [mm] | ||
RBPS0800-A | 3500 [N] | 8 [mm] | ||
RBPS1000-A | 3500 [N] | 10 [mm] | ||
RBPS1200-A | 10000 [N] | 12 [mm] | ||
RBPS1400-A | 10000 [N] | 14 [mm] | ||
RBPS1500-A | 10000 [N] | 15 [mm] | ||
RBPS1600-A | 10000 [N] | 16 [mm] | ||
RBPS1800-A | 10000 [N] | 18 [mm] | ||
RBPS2000-A | 10000 [N] | 20 [mm] | ||
RBPS2200-A | 18000 [N] | 22 [mm] | ||
RBPS2400-A | 18000 [N] | 24 [mm] | ||
RBPS2500-A | 18000 [N] | 25 [mm] | ||
RBPS2600-A | 18000 [N] | 26 [mm] | ||
RBPS2800-A | 18000 [N] | 28 [mm] | ||
RBPS3000-A | 35000 [N] | 30 [mm] | ||
RBPS3200-A | 35000 [N] | 32 [mm] | ||
RBPS3500-A | 35000 [N] | 35 [mm] | ||
RBPS3600-A | 35000 [N] | 36 [mm] | ||
RBPS3800-A | 35000 [N] | 38 [mm] | ||
RBPS4000-A | 35000 [N] | 40 [mm] | ||
RBPS4200-A | 35000 [N] | 42 [mm] | ||
RBPS4500-A | 35000 [N] | 45 [mm] | ||
RBPS5000-A | 52000 [N] | 50 [mm] | ||
RBPS6000-A | 52000 [N] | 60 [mm] | ||
RBPS5500-A | 52000 [N] | 55 [mm] |
![](/fileadmin/_processed_/f/b/csm_ZIM_SCH_FUN_RBPS__SALL__AIN__V6_658ab74382.png)
- ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganascia - Ganascia per serraggio e frenatura
pressata nella coulisse a rulli - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone ad anello muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione - Coperchio
- Scanalatura per rilevamento (a partire dalla dimensione RBPS12)
Fissaggio e posizionamento di un sensore magnetico (opzionale)