Elemento di serraggio
Serie MKRS
- indipendente dal costruttore
per coulisse a rulli e ondulate - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - elemento di sicurezza
serraggio sicuro in caso di caduta di energia
Dimensione installazione: MKRS10 | ||||
N° ordine | Forza di tenuta | Pressione di esercizio nominale | Ø albero | |
---|---|---|---|---|
MKRS1000A | 350 [N] | 10 [mm] | ||
MKRS1000A-LP | 300 [N] | 10 [mm] | ||
Dimensione installazione: MKRS12 | ||||
N° ordine | Forza di tenuta | Pressione di esercizio nominale | Ø albero | |
MKRS1200A | 350 [N] | 12 [mm] | ||
MKRS1200A-LP | 300 [N] | 12 [mm] | ||
Dimensione installazione: MKRS15 | ||||
N° ordine | Forza di tenuta | Pressione di esercizio nominale | Ø albero | |
MKRS1500A-A | 400 [N] | 15 [mm] | ||
MKRS1500A-LP-A | 300 [N] | 15 [mm] | ||
Dimensione installazione: MKRS16 | ||||
N° ordine | Forza di tenuta | Pressione di esercizio nominale | Ø albero | |
MKRS1600A-A | 400 [N] | 16 [mm] | ||
MKRS1600A-LP-A | 300 [N] | 16 [mm] | ||
Dimensione installazione: MKRS20 | ||||
N° ordine | Forza di tenuta | Pressione di esercizio nominale | Ø albero | |
MKRS2000A | 600 [N] | 20 [mm] | ||
MKRS2000A-LP | 500 [N] | 20 [mm] | ||
Dimensione installazione: MKRS25 | ||||
N° ordine | Forza di tenuta | Pressione di esercizio nominale | Ø albero | |
MKRS2500A | 750 [N] | 25 [mm] | ||
MKRS2500A-LP | 650 [N] | 25 [mm] | ||
Dimensione installazione: MKRS30 | ||||
N° ordine | Forza di tenuta | Pressione di esercizio nominale | Ø albero | |
MKRS3000A | 1050 [N] | 30 [mm] | ||
MKRS3000A-LP | 850 [N] | 30 [mm] | ||
Dimensione installazione: MKRS32 | ||||
N° ordine | Forza di tenuta | Pressione di esercizio nominale | Ø albero | |
MKRS3200A | 1650 [N] | 32 [mm] | ||
MKRS3200A-LP | 1350 [N] | 32 [mm] | ||
Dimensione installazione: MKRS40 | ||||
N° ordine | Forza di tenuta | Pressione di esercizio nominale | Ø albero | |
MKRS4000A | 1650 [N] | 40 [mm] | ||
MKRS4000A-LP | 1350 [N] | 40 [mm] | ||
Dimensione installazione: MKRS50 | ||||
N° ordine | Forza di tenuta | Pressione di esercizio nominale | Ø albero | |
MKRS5000A | 1650 [N] | 50 [mm] | ||
MKRS5000A-LP | 1350 [N] | 50 [mm] | ||
Dimensione installazione: MKRS60 | ||||
N° ordine | Forza di tenuta | Pressione di esercizio nominale | Ø albero | |
MKRS6000A | 1650 [N] | 60 [mm] | ||
MKRS6000A-LP | 1350 [N] | 60 [mm] |
- coulisse a rulli
adatta a guide rotonde e ondulate - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressata nella coulisse a rulli - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione