MKRS3000A-LP

Elemento di serraggio
Serie MKRS

  • indipendente dal costruttore
    per coulisse a rulli e ondulate
  • chiusura senza energia (NC)
    con l'accumulatore di energia a molla
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
  • elemento di sicurezza
    serraggio sicuro in caso di caduta di energia
Dati tecnici
Forza di tenuta850 [N]
Ø albero30 [mm]
Direzione di montaggiodall'alto
Momento di tenuta12 [Nm]
lunghezza max. serraggio77.5
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Pressione di esercizio min.4 [bar]
Raschiatore-
Peso1.3 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. coulisse a rulli
    adatta a guide rotonde e ondulate
  2. ingranaggio a cuneo
    trasmissione della forza tra pistone e ganasce
  3. ganasce di serraggio
    pressata nella coulisse a rulli
  4. Carcassa
  5. pistone pneumatico
    il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale
  6. accumulatore di energia a molla
    per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione