MKRS2000A-LP
Elemento di serraggio
Serie MKRS
- indipendente dal costruttore
per coulisse a rulli e ondulate - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - elemento di sicurezza
serraggio sicuro in caso di caduta di energia
Dati tecnici
Forza di tenuta | 500 [N] |
Ø albero | 20 [mm] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
Momento di tenuta | 6 [Nm] |
lunghezza max. serraggio | 60 |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Pressione di esercizio min. | 4 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 0.53 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- coulisse a rulli
adatta a guide rotonde e ondulate - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressata nella coulisse a rulli - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione