MGH8375
![](/fileadmin/_processed_/c/4/csm_SOM_BIL_BAU_MGH8375__SALL__AIN__V1_f18e1e1002.png)
Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie MGH8000
"Il Compatto"
- Profili d'interferenza ridotti
Forma piatta e possibilità flessibile di montaggio vi consentono un collegamento semplice nella vostra struttura - Protetto dallo sporco
Grazie ai raschiatori montati sulle guide potete utilizzare la pinza anche in condizioni ambientali difficili - Utilizzo continuo senza guasti
La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
Equipaggiamento/Opzioni
- 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- IP54
- Sensore magnetico
- Sensore induttivo
Dati tecnici
Corsa per ganascia | 75 [mm] |
Forza di presa in chiusura | 800 [N] |
Forza di presa in apertura | 910 [N] |
Tempo di chiusura | 0.4 [s] |
Tempo di apertura | 0.35 [s] |
Ripetibilità +/- | 0.05 [mm] |
Pressione di esercizio min. | 3 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 8 [bar] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Temperatura di esercizio min. | +5 [°C] |
Temperatura di esercizio mass. | +80 [°C] |
Volume d'aria per ciclo | 255 [cm³] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 |
Peso | 6 [kg] |
Accessori
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/9/5/csm_SOM_SCH_FUN_MGH8000__SALL__AIN__V3_3c4e05553b.png)
- Kit per sensori induttivi
per il rilevamento della posizione mediante sensore induttivo (disponibile come optional) - Ganascia
fissaggio delle ganasce personalizzate - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Sincronizzazione
mediante pignone e cremagliere - Azionamento
due cilindri pneumatici a doppio effetto - Alimentazione
possibile su più lati - Scanalatura integrata
fissaggio sensori magnetici - Boccole di centraggio rimovibili
posizionamento delle ganasce veloce ed economico