GPH84220N-00-A

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GPH8000

"Il Performante"

  • Possibilità di ganasce estremamente lunghe e pesanti
    Nonostante la struttura piatta, durante il carico macchina con grossi componenti, come ad es. blocchi motore o cerchi, non esiste pressoché alcun limite nella configurazione delle ganasce
  • Sincrono, asincrono e protezione del pezzo
    Selezionare tra un movimento delle ganasce sincrono o asincrono e incrementare la sicurezza del processo mediante l'elemento di bloccaggio integrato, per la sicurezza del pezzo in caso di caduta di pressione
  • Protetto dallo sporco
    Grazie ai raschiatori montati sulle guide potete utilizzare la pinza anche in condizioni ambientali difficili
Dati tecnici
Corsa per ganascia220 [mm]
Forza di presa in chiusura / apertura3300 / 3300 [N]
Ganasce sincronizzate
Tempo di chiusura2.5 [s]
Tempo di apertura2.5 [s]
Peso proprio della ganascia montata max.45 [kg]
Lunghezza ganascia mass.900 [mm]
Ripetibilità +/-0.05 [mm]
Pressione di esercizio4 ... 8 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio+5 ... +80 [°C]
Volume d'aria per ciclo3500 [cm³]
Grado di protezione secondo IEC 60529IP54
Peso48 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. Elemento di bloccaggio
    Sicurezza del pezzo in caso di caduta di pressione
  2. Azionamento
    due cilindri pneumatici a doppio effetto
  3. Regolazione corsa
    possibile su entrambi i lati tramite le viti di regolazione della corsa
  4. Ganascia
    fissaggio delle ganasce personalizzate
  5. Alimentazione
    possibile su più lati ATTENZIONE: si consiglia di impiegare la pinza a corsa lunga solo con la valvola di regolazione in dotazione (regolazione della velocità)
  6. Supporto sensore
    fissaggio sensore induttivo
  7. Coulisse a rulli
    guida tonda ermetica per ambienti con condizioni estreme Boccole di scorrimento esenti da manutenzione
  8. Sincronizzazione
    Mediante ingranaggio dentato e cremagliera Incapsulato e protetto dallo sporco Disponibile anche nella variante asincrona