GPH84160CL-30-A
![](/fileadmin/_processed_/8/d/csm_SOM_BIL_BAU_GPH84160__SALL__AIN__V1_39984db0e8.png)
Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GPH8000
"Il Performante"
- Possibilità di ganasce estremamente lunghe e pesanti
Nonostante la struttura piatta, durante il carico macchina con grossi componenti, come ad es. blocchi motore o cerchi, non esiste pressoché alcun limite nella configurazione delle ganasce - Sincrono, asincrono e protezione del pezzo
Selezionare tra un movimento delle ganasce sincrono o asincrono e incrementare la sicurezza del processo mediante l'elemento di bloccaggio integrato, per la sicurezza del pezzo in caso di caduta di pressione - Protetto dallo sporco
Grazie ai raschiatori montati sulle guide potete utilizzare la pinza anche in condizioni ambientali difficili
Dati tecnici
Corsa per ganascia | 160 [mm] |
Forza di presa in chiusura / apertura | 3300 / 3300 [N] |
Mantenimento della posizione tramite elemento di bloccaggio | Sì |
Numero di elementi di bloccaggio | 2 [pezzi] |
Forza di tenuta per elemento di bloccaggio | 4000 [N] |
Tempo di chiusura | 1.8 [s] |
Tempo di apertura | 1.8 [s] |
Peso proprio della ganascia montata max. | 45 [kg] |
Lunghezza ganascia mass. | 900 [mm] |
Ripetibilità +/- | 0.05 [mm] |
Pressione di esercizio | 4 ... 8 [bar] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Temperatura di esercizio | +5 ... +80 [°C] |
Volume d'aria per ciclo | 2390 [cm³] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 |
Peso | 43 [kg] |
Accessori
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/d/f/csm_SOM_SCH_FUN_GPH8000__SALL__AIN__V1_8f9a8742c9.png)
- Elemento di bloccaggio
Sicurezza del pezzo in caso di caduta di pressione - Azionamento
due cilindri pneumatici a doppio effetto - Regolazione corsa
possibile su entrambi i lati tramite le viti di regolazione della corsa - Ganascia
fissaggio delle ganasce personalizzate - Alimentazione
possibile su più lati ATTENZIONE: si consiglia di impiegare la pinza a corsa lunga solo con la valvola di regolazione in dotazione (regolazione della velocità) - Supporto sensore
fissaggio sensore induttivo - Coulisse a rulli
guida tonda ermetica per ambienti con condizioni estreme Boccole di scorrimento esenti da manutenzione - Sincronizzazione
Mediante ingranaggio dentato e cremagliera Incapsulato e protetto dallo sporco Disponibile anche nella variante asincrona