GHK62150
![](/fileadmin/_processed_/5/a/csm_SOM_BIL_BAU_GH62150__SALL__AIN__V1_196e1dcab9.png)
Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GHK6000
"Il Robusto"
- Protezione del pezzo in caso di caduta di pressione tramite elemento di bloccaggio, presupposto che la configurazione delle ganasce sia con accoppiamento geometrico
- Le dimensioni si basano sulla pinza standard della serie GH6000
- Corsa lunga fino a 200 mm per ganascia
- Guida scanalata a T stabile, guidata completamente per tutta la lunghezza della carcassa
- Per ganasce con una lunghezza fino a 600 mm
- Forma compatta grazie al cilindro e alla guida disposti in modo sovrapposto
Equipaggiamento/Opzioni
- 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- IP40
- Sensore magnetico
- Sensore induttivo
Dati tecnici
Corsa per ganascia | 150 [mm] |
Forza di presa in chiusura | 1400 [N] |
Forza di presa in apertura | 1100 [N] |
Tempo di chiusura | 0.5 [s] |
Tempo di apertura | 0.5 [s] |
Peso proprio della ganascia montata max. | 2.5 [kg] |
Lunghezza ganascia mass. | 250 [mm] |
Ripetibilità +/- | 0.05 [mm] |
Pressione di esercizio min. | 3 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 8 [bar] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Temperatura di esercizio min. | +5 [°C] |
Temperatura di esercizio mass. | +80 [°C] |
Volume d'aria per ciclo | 687 [cm³] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP40 |
Peso | 7.9 [kg] |
Accessori
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/f/0/csm_SOM_SCH_FUN_GH6000__SALL__AIN__V4_836e4ff135.png)
- Supporto sensore
fissaggio sensore induttivo - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Boccole di centraggio rimovibili
posizionamento delle ganasce veloce ed economico - Ganascia
fissaggio delle ganasce personalizzate - Guida piatta precisa
assorbimento elevato di forze e momenti - Azionamento
due cilindri pneumatici a doppio effetto sincronizzati mediante ruota dentata - Alimentazione
possibile su più lati ATTENZIONE: si consiglia di impiegare la pinza a corsa lunga solo con la valvola di regolazione in dotazione (regolazione della velocità) - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore