GHK6160

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GHK6000

"Il Robusto"

  • Protezione del pezzo in caso di caduta di pressione tramite elemento di bloccaggio, presupposto che la configurazione delle ganasce sia con accoppiamento geometrico
  • Le dimensioni si basano sulla pinza standard della serie GH6000
  • Corsa lunga fino a 200 mm per ganascia
  • Guida scanalata a T stabile, guidata completamente per tutta la lunghezza della carcassa
  • Per ganasce con una lunghezza fino a 600 mm
  • Forma compatta grazie al cilindro e alla guida disposti in modo sovrapposto
Equipaggiamento/Opzioni
  • 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • IP40
  • Sensore magnetico
  • Sensore induttivo
Dati tecnici
Corsa per ganascia60 [mm]
Forza di presa in chiusura510 [N]
Forza di presa in apertura400 [N]
Tempo di chiusura0.3 [s]
Tempo di apertura0.3 [s]
Peso proprio della ganascia montata max.1 [kg]
Lunghezza ganascia mass.200 [mm]
Ripetibilità +/-0.05 [mm]
Pressione di esercizio min.3 [bar]
Pressione di esercizio mass.8 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio min.+5 [°C]
Temperatura di esercizio mass.+80 [°C]
Volume d'aria per ciclo109 [cm³]
Grado di protezione secondo IEC 60529IP40
Peso2.1 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. Supporto sensore
    fissaggio sensore induttivo
  2. Fissaggio e posizionamento
    in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
  3. Boccole di centraggio rimovibili
    posizionamento delle ganasce veloce ed economico
  4. Ganascia
    fissaggio delle ganasce personalizzate
  5. Guida piatta precisa
    assorbimento elevato di forze e momenti
  6. Azionamento
    due cilindri pneumatici a doppio effetto sincronizzati mediante ruota dentata
  7. Alimentazione
    possibile su più lati ATTENZIONE: si consiglia di impiegare la pinza a corsa lunga solo con la valvola di regolazione in dotazione (regolazione della velocità)
  8. Carcassa robusta e leggera
    Lega di alluminio anodizzata a spessore