GH64100-B
![](/fileadmin/_processed_/3/0/csm_SOM_BIL_BAU_GH64100__SALL__AIN__V1_9e7e587c33.png)
Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GH6000
"Il Robusto"
- Fino al 25% in più di lunghezza ganasce rispetto al benchmark
Il massimo assorbimento di forze e momenti vi consente l'utilizzo anche con una dinamica elevata - Più del 30% di potenza in più rispetto al benchmark
L'ottimizzazione del peso e della forza riduce i costi della vostra applicazione, in quanto tutti i componenti possono essere dimensionati più piccoli - Utilizzo continuo senza guasti
La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione - Protezione del pezzo in caso di caduta di pressione tramite elemento di bloccaggio, presupposto che la configurazione delle ganasce sia con accoppiamento geometrico (solo per la variante GHK)
Equipaggiamento/Opzioni
- 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- IP40
- Sensore magnetico
- Sensore induttivo
Dati tecnici
Corsa per ganascia | 100 [mm] |
Forza di presa in chiusura | 3200 [N] |
Forza di presa in apertura | 2700 [N] |
Tempo di chiusura | 0.7 [s] |
Tempo di apertura | 0.7 [s] |
Peso proprio della ganascia montata max. | 6 [kg] |
Lunghezza ganascia mass. | 400 [mm] |
Ripetibilità +/- | 0.05 [mm] |
Pressione di esercizio min. | 3 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 8 [bar] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Temperatura di esercizio min. | +5 [°C] |
Temperatura di esercizio mass. | +80 [°C] |
Volume d'aria per ciclo | 1185 [cm³] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP40 |
Peso | 14 [kg] |
Accessori
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/f/0/csm_SOM_SCH_FUN_GH6000__SALL__AIN__V4_836e4ff135.png)
- Supporto sensore
fissaggio sensore induttivo - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Boccole di centraggio rimovibili
posizionamento delle ganasce veloce ed economico - Ganascia
fissaggio delle ganasce personalizzate - Guida piatta precisa
assorbimento elevato di forze e momenti - Azionamento
due cilindri pneumatici a doppio effetto sincronizzati mediante ruota dentata - Alimentazione
possibile su più lati ATTENZIONE: si consiglia di impiegare la pinza a corsa lunga solo con la valvola di regolazione in dotazione (regolazione della velocità) - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore