GPW5008NC-20-A
Pinze angolari a due ganasce
Serie GPW5000
"L'universale"
- Massima prestazione con dimensioni minime
Convince grazie allo straordinario rapporto tra massa netta e lunghezza delle ganasce e momento di presa. Tutto ciò incrementa la performance della vostra macchina. - Utilizzabile in modo polivalente
Grazie alla molteplicità di funzioni offerte di serie, come ad es. IP64 e la protezione contro la corrosione, è possibile impiegare questa pinza in pressoché qualsiasi tipo di applicazione. Anche gli ambienti con le condizioni più sfavorevoli non rappresentano un problema. - Robustezza e sicurezza di processo
30 milioni di cicli senza ricorrere a interventi di manutenzione e la trasmissione della forza ai massimi livelli garantiscono il massimo in termini di sicurezza di processo.
Equipaggiamento/Opzioni
- 30 milioni di cicli senza manutenzione (max.)
- Molla in chiusura C
- IP64
- Protetto dalla corrosione
- Sensore magnetico
- Sensore induttivo
- Con pressurizzazione
- Resistente alle temperature
Dati tecnici
Corsa per ganascia (+/-) | +15/-2 [°] |
Momento di presa alla chiusura mass. | 33 [Nm] |
Momento di presa garantito dalla molla min. | 7.5 [Nm] |
Forza di presa in chiusura a 0° | 1450 [N] |
Tempo di chiusura | 0.1 [s] |
Tempo di apertura | 0.17 [s] |
Peso proprio della ganascia montata max. | 0.7 [kg] |
Lunghezza ganascia mass. | 115 [mm] |
Ripetibilità +/- | 0.01 [mm] |
Pressione di esercizio | 4 ... 8 [bar] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Temperatura di esercizio | -10 ... +130 [°C] |
Volume d'aria per ciclo | 35 [cm³] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP64 |
Peso | 0.92 [kg] |
Accessori
Benefici nel dettaglio
- Meccanismo a leva a comando forzato
movimento delle ganasce sincronizzato - Ganascia
Montaggio delle ganasce tramite boccole di centraggio rimovibili - Boccole di centraggio rimovibili
posizionamento delle ganasce veloce ed economico - Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
Molla integrata nel cilindro come accumulatore di energia - Azionamento
Cilindro pneumatico a doppio effetto - Fissaggio e posizionamento
In alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Scanalatura di rilevamento
fissaggio sensori magnetici - Guarnizione a doppio labbro
IP64 Evita la fuoriuscita del grasso, quindi garantisce una maggiore durata