DGK20N
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_DGK20N__SALL__AIN__V1.png)
Pinze a due ganasce angolari
Serie DGK
"TWO in ONE"
- Regolazione della corsa illimitata
Tramite una vite di regolazione potete adattare l'angolo di apertura di 180° alle vostre individuali esigenze - 2 in 1
Presa e rotazione in un modulo consentono lo sfruttamento ottimale dello spazio di montaggio - Regolabile individualmente
Così rimanete flessibili: Un angolo di rotazione di 90° o di 180°: decidete esattamente di cosa avete bisogno per la vostra applicazione
Equipaggiamento/Opzioni
- 1,5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- IP20
- Sensore magnetico
- Angolo di rotazione 90°
- Angolo di rotazione 180°
Dati tecnici
Corsa per ganascia | 90 [°] |
Forza di presa in chiusura | 150 [N] |
Momento di presa in chiusura | 3 [Nm] |
Tempo di chiusura | 0.25 [s] |
Tempo di apertura | 0.25 [s] |
Momento torcente | 0.5 [Nm] |
Ripetibilità +/- | 0.1 [mm] |
Ripetibilità +/- | 0.05 [°] |
Carico assiale sui cuscinetti | 960 [N] |
Carico radiale sui cuscinetti | 10 [Nm] |
Pressione di esercizio min. | 3 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 8 [bar] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Temperatura di esercizio min. | 5 [°C] |
Temperatura di esercizio mass. | +80 [°C] |
Volume d'aria per ciclo | 9 [cm³] |
Volume d'aria per ciclo 90° | 4.6 [cm³] |
Volume d'aria per ciclo 180° | 9.2 [cm³] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP20 |
Peso | 0.49 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/7/d/csm_SOM_SCH_FUN_DGK__SALL__AIN__V3_1e78f100d8.png)
- Vite di regolazione corsa
versatile per la fase di apertura - Ganascia
fissaggio delle ganasce personalizzate - Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
movimento delle ganasce sincronizzato con autorallentamento meccanico - Fine corsa 0/90/180° regolabili
battuta per fine corsa 0/90/180° in dotazione - Azionamento a camma
robusto, ad usura ridotta - Azionamento
due cilindri pneumatici a doppio effetto - Scanalatura per sensore magnetico
rilevamento posizione ganasce e rotazione