GPD5008S-21-A

Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GPD5000

"Il meglio"

  • Steel Linear Guide – 
    Il concetto di guida superiore

    La guida in acciaio/acciaio è sinonimo di precisione, robustezza e durata nel tempo con intervalli di manutenzione fino a 30 milioni di cicli di presa. Approfittate di queste proprietà e aumentate l'efficienza economica e la sicurezza di processo della vostra macchina.
  • Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
    Adatta a quasi tutte le condizioni ambientali, con una guida ermetica fino a IP67 e protezione anticorrosione di serie, questa pinza può essere utilizzata universalmente. Riducete la varietà dei tipi di produzione e i costi di stoccaggio e di processo associati.
Equipaggiamento/Opzioni
  • 30 milioni di cicli senza manutenzione (max.)
  • IP67
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
Corsa per ganascia4 [mm]
Forza di presa in chiusura2780 [N]
Forza di presa in apertura2960 [N]
Tempo di chiusura0.048 [s]
Tempo di apertura0.048 [s]
Peso proprio della ganascia montata max.0.7 [kg]
Lunghezza ganascia mass.115 [mm]
Ripetibilità +/-0.01 [mm]
Pressione di esercizio min.3 [bar]
Pressione di esercizio mass.8 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio-10 ... +90 [°C]
Volume d'aria per ciclo51 [cm³]
Camera bianca classe secondo DIN EN ISO 14644-16
Grado di protezione secondo IEC 60529IP67
Protetta dalla corrosione
Peso1.1 [kg]
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
    IP64 e fino a IP67 (con pressurizzazione) nella versione con coperchio di protezione Evita la fuoriuscita del grasso, quindi garantisce una maggiore durata