HPM2046N-04-A
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_HPM2046N-04-A__SALL__AIN__V1.png)
Pinze magnetica
Serie HPM2000
- Fermata sicura in caso di ARRESTO DI EMERGENZA
Il magnete permanente trattiene saldamente la cella della batteria anche in caso di caduta di pressione. - Interrogazione sicura
La posizione del solenoide e la cella della batteria possono essere interrogate per garantire che la cella della batteria sia applicata e che il solenoide sia attivato prima dell'avvio del trasporto. - Sicuro contro lo scarico incontrollato
La superficie di contatto isolante impedisce che la cella della batteria si scarichi in modo incontrollato attraverso il sistema
Equipaggiamento/Opzioni
- 5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- IP54
- Sensore magnetico
- Sensore induttivo
Dati tecnici
Forza di tenuta min. | 65 [N] |
Pressione di esercizio min. | 3 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Temperatura di esercizio min. | 5 [°C] |
Temperatura di esercizio mass. | +50 [°C] |
Volume d'aria per ciclo | 25 [cm³] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 |
Peso | 0.36 [kg] |
Accessori
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/8/4/csm_SOM_SCH_FUN_HPM2000__SALL__AIN__V1_a1f4f49411.png)
- Fissaggio e posizionamento
mediante perni di fissaggio e filettatura Compensazione Z disponibile come accessorio - Alimentazione
tubeless possibile tramite piastra di adattamento - Scanalatura di rilevamento
Interrogazione della posizione del solenoide tramite sensori di campo magnetico - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Magnete permanente
forza di bloccaggio magnetica elevata - Piastra di contatto
Adatto per celle di batteria di diametro 46 mm Isolamento dalla cella della batteria con dispositivo di centraggio HPM2046N-04-A, senza HPM2046N-04-A-01 L'ausilio di centratura consente uno spostamento del centro fino a +/-2 mm - Interrogazione della cella della batteria
Possibile tramite pistone in combinazione con interruttore di prossimità induttivo